제품이 장바구니에 추가됨

3 ply 12" x 12" Box (119 Sheets), Kimberly-Clark Wipes

×
재고 번호 #54-606 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 34,800
수량 1+
KRW 34,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
3-ply
Number of Sheets:
119.00

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
12 x 12

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 보풀 적음
  • 우수한 흡수력
  • 실험실 및 생산 용도에 적합

해당 제품은 보풀이 아주 적게 일어나고 흡수력이 좋아 실험실이나 생산 라인에서 섬세한 작업이 필요한 경우에 적합합니다. 여러 겹으로 이뤄져 있어 액체와 먼지를 효과적으로 제거할 뿐만 아니라 부드러운 상태가 잘 유지되어 꼼꼼한 청소가 가능합니다. 제품의 크기는 12” x 12”입니다. 해당 제품은 주문 옵션으로 2겹 119매 1박스, 3겹 119매 1박스, 3겹 15박스 1케이스가 있습니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program