제품이 장바구니에 추가됨

3" x 3" Negative, USAF 1951 Resolution Target

×
재고 번호 #36-408 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 410,400
수량 1-4
KRW 410,400
수량 5+
KRW 390,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Negative Target
Options: Displays New, Clearance, or RCD options
Standard Resolution

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (inches):
3 x 3
Thickness (mm):
1.50
Edges:
Beveled
Flatness (mm):
≤0.00254

Optical Properties

Coating:
Vacuum-Deposited Durable Chromium
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Optical Density OD (Average):
≥3.0
Resolution:
Minimum: Group -2, Element 1
Maximum: Group 7, Element 6
Surface Quality:
20-10

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • positive/negative 패턴이 위에 새겨진 글래스
  • 2가지 크기 옵션 제공
  • 박스로 낱개 포장하여 제공, 해상도 확인용 차트 포함
  • 고해상도 타깃 제공(최소 645 lp/mm)

해당 제품은 positive(투명한 배경 위에 불투명 표시) 또는 negative(불투명한 배경 위에 투명 표시) 중 하나로 제공됩니다. Positive 패턴은 현미경 및 확대경의 품질 관리에 권장됩니다. Negative 패턴은 콜리메이터 및 조명이 달린 테스트 장비에 적합합니다. 상자에 들어 있으며 해상도 확인용 차트가 포함되어 있습니다. MIL-S-150A 규격을 준수합니다.

제품자료

Number of Line Pairs / mm in USAF Resolving Power Test Target 1951
Element
Group Number
For High Res only
-2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0.250 0.500 1.00 2.00 4.00 8.00 16.00 32.0 64.0 128.0 256.0 512.0
2 0.280 0.561 1.12 2.24 4.49 8.98 17.95 36.0 71.8 144.0 287.0 575.0
3 0.315 0.630 1.26 2.52 5.04 10.10 20.16 40.3 80.6 161.0 323.0 645.0
4 0.353 0.707 1.41 2.83 5.66 11.30 22.62 45.3 90.5 181.0 362.0
5 0.397 0.793 1.59 3.17 6.35 12.70 25.39 50.8 102.0 203.0 406.0
6 0.445 0.891 1.78 3.56 7.13 14.30 28.50 57.0 114.0 228.0 456.0

Condition Positive Test Target Negative Test Target
Lighting Condition Front-lit or general lighting Back-lit or highly illuminated
Appearance of Bars Dark bars on a bright background Bright bars on a dark background
Application General optical testing High-contrast or back-lit testing
Substrate Clear substrate with chrome patterns Chrome-covered substrate with clear patterns
Example Use Case Microscope calibration Projection systems, back-lit displays
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program