제품이 장바구니에 추가됨

3" x 3" Size, Plastic Optical Window

×
재고 번호 #71-531 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 50,367
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-49 KRW 50,367 개당
수량 50-99 KRW 40,376 개당
수량 100-199 KRW 38,110 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
76.20 x 76.20 ±0.25
Dimensions (inches):
3.00 x 3.00 ±0.01
Thickness (mm):
1.50 ±0.15
Length (mm):
76.20
Width (mm):
76.20

Optical Properties

Abbe Number (vd):
59.2
Coating:
Uncoated
Index of Refraction (nd):
1.501
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Thermoset ADC (CR-39®)
Transmission (%):
>90 (typical)
Wavelength Range (nm):
400 - 1500

Material Properties

Density (g/cm3):
1.320

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
100 Continuous, 130 for 1 hour

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • Glass Window를 대체할 수 있는 경량의 제품
  • 내열성 및 내화학성이 뛰어남
  • 유사한 투명 플라스틱보다 더 높은 투과율 제공

Clear Optical Cast Plastic Windows는 광학적으로 투명하지만 혹독한 환경에서도 견딜 수 있을 만큼 내구성이 뛰어납니다. 새로운 플라스틱 제조 기술의 발달로 다양한 조건들을 만족시켜 줄 수 있는 특성을 가지면서 무게는 글래스 윈도우의 절반 수준인 윈도우의 생산이 가능해졌습니다. 비슷한 특성의 투명 플라스틱과 비교할 때 Thermoset ADC windows는 가장 높은 투과율과 가장 낮은 혼탁 현상을 제공하고 내마모성은 25 - 50배 뛰어나며 모든 종류의 화학물질과 용제(아세톤, 산, 알칼리 및 알콜)에 대한 내성을 갖습니다. 또한 고속의 카바이트 비트를 사용하면 이 윈도우에 쉽게 천공을 낼 수 있어 어느 유형의 마운트에도 장착이 가능합니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.