제품이 장바구니에 추가됨

30 - 60°C Temp Range, Liquid Crystal Thermometers (10/Pack)

30 - 60°C Temp Range, Liquid Crystal Thermometers (10/Pack)

×
재고 번호 #16-784 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 33,400
수량 1-5
KRW 33,400
수량 6+
KRW 29,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.5 x 45
Measurement Accuracy (°C):
±1 @ 30 - 59°C
±2 @ 60°C

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+30 to +60
Operating Temperature (°F):
86 - 140

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 242:

제품설명

  • 가역 색상 변화 온도계
  • 즉각 반응 및 지속적 측정
  • 0 - 120°C 사이의 섭씨 30도 범위

Liquid Crystal Thermometers는 즉각적인 반응을 통해 온도를 지속적으로 측정할 수 있는 자가접착식 온도 표시기입니다. 이 온도계는 한 요소가 지정된 온도 범위에서 섭씨 5도의 증분에 해당하는 7개의 요소로 나뉩니다. 모든 요소의 색상은 주황색에서 황색(지정된 온도 이하), 녹색(지정된 온도), 청색(지정된 온도 이상) 순서로 변경됩니다. Liquid Crystal Thermometers는 0 - 120°C 사이의 섭씨 30도 범위에서 사용할 수 있으며 건조, 경화, 프로세스 제어나 일반적으로 온도를 모니터링하는 용도에 안성맞춤입니다. 이 밖에도 가역성이 있어 온도 하강 시에는 색상의 변화가 반대순(청색, 녹색, 황색, 주황색)으로 일어납니다.

제품자료

Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
Liquid Crystal Thermometers are calibrated to turn green when the listed temperature is achieved. If green is not visible, the temperature will be midway between the elements that are blue and orange. Elements turn blue when they surpass their listed temperature and orange when they are just below their listed temperature.
LIQUID CRYSTAL THERMOMETERS (°C/°F)
Element 1 Element 2 Element 3 Element 4 Element 5 Element 6 Element 7 Stock No.
0 / 32 5 / 41 10 / 50 15 / 59 20 / 68 25 / 77 30 / 86 #16-783
30 / 86 35 / 95 40 / 104 45 / 113 50 / 121 55 / 131 60 / 140 #16-784
60 / 140 65 / 149 70 / 158 75 / 167 80 / 176 85 / 185 90 / 194 #16-785
90 / 194 95 / 203 100 / 212 105 / 221 110 / 230 115 / 239 120 / 248 #16-786

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program