제품이 장바구니에 추가됨

Coherent® StingRay™ Projection Head 1235099 | 785nm, 30° Fan

Coherent® 상세 정보 보기
×
재고 번호 #89-578 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 249,400
수량 1+
KRW 249,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
1 Line
Compatible Laser Models:
Manufacturer:
Coherent®

Optical Properties

Wavelength (nm):
785.00
Color:
Infrared
Fan Angle (°):
30.00

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • External Focus - 최대 100mW Output Power
  • Auto Scaling Input Power 5 - 24V DC(Reverse Polarity Protection 지원)
  • 오작동 감지를 위한 내장형 Microcontroller
  • Class IIIa Lasers는 Power Supply(#62-941)가 필수

Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 정렬, 머신 비전, 바이오메디컬 등의 다양한 용도에 사용하기 적합합니다. 이 레이저 다이오드 모듈은 매우 광범위한 출력 파워, 파장, fan angle을 이용할 수 있습니다. 고정밀 광학 부품과 정교한 드라이브 전자 장치는 사용자의 어플리케이션에 필요한 전력 및 제어를 제공하고 신호대잡음비(SNR)는 감소시키면서 측정 속도는 높여줍니다. Coherent® StingRay™ and BioRay™ Laser Diode Modules는 line projection의 폭을 일정하게 유지하기 위해 빔 프로파일 전체에서 flat top 파워 분포를 갖도록 설계되었습니다.

참고: CDRH 인증 시스템(클래스 IIIb)의 경우, 레이저 컨트롤러(#86-878)와 BNC 커넥터가 있는 추가 외부 전원 공급 장치(0.5V - 5V)가 필요합니다.

액세서리

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
C-Mount Accessory Mount for #47-274 #56-869 KRW 97,900 수량 6+ KRW 78,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Laser Diode Fixed Beam Expander: Dovetail Adapter #58-275 KRW 65,300 수량 10+ KRW 58,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® 1263030 | Laser Controller with CDRH Key Lock + Power Supply #86-878 KRW 790,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ 1222896 | Laser Diode Module Mount #86-879 KRW 195,800   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1254118 | 514nm, 30° Fan #89-574 KRW 263,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1254120 | 514nm, 60° Fan #89-579 KRW 263,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277520 | 514nm, 30° Fan #89-586 KRW 263,900   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1265421 | 640nm, 5mW, 30° Fan #89-575 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276937 | 640nm, 5mW, 60° Fan #89-580 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277523 | 640nm, 5mW, 30° Fan #89-587 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276950 | 640nm, 35mW, 30° Fan #89-576 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276954 | 655nm, 5mW, 30° Fan #89-577 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1276956 | 655nm, 5mW, 60° Fan #89-581 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277530 | 655nm, 5mW, 30° Fan #89-588 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1235099 | 785nm, 30° Fan #89-578 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® StingRay™ Projection Head 1277549 | 785nm, 30° Fan #89-589 KRW 249,400   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® Multimode SMA Fiber Adapter 1272906 #33-277 KRW 368,300   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Coherent® Multi Axis Mount 1280838 Multi Axis Mount #33-278 KRW 575,700   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Hirose/Bare-Leads Breakout Cable #24-410 KRW 74,000   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요