제품이 장바구니에 추가됨

3.0 OD, 50mm Dia., NIR II Coated, Absorptive ND Filter

Hoya 상세 정보 보기

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters

×
재고 #13-266 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 226,200
수량 1-10
KRW 226,200
수량 11+
KRW 198,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
50.00
Optical Density OD (Average):
3 ±0.3 @ 400-700nm (Uncoated Filter)
Nominal Optical Density @ Center of Coating:
1.52 @ 1200nm
Glass/Filter Number:
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
ND Filter Glass
Coating:
NIR II (750-1550nm)
Index of Refraction nd:
1.514
Surface Quality:
80-50
Transformation Temperature (°C):
490
Thickness (mm):
3.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.5
Transmission (%):
0.1 (average) @ 400 - 700nm
Type:
Neutral Density Filter
Blocking Wavelength Range (nm):
400 - 700
Dimensional Tolerance (mm):
±0.1
Parallelism (mm):
<0.02
Coating Specification:
Rabs ≤1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Wavelength Range (nm):
750 - 1550
Stock No. of Uncoated Filter:

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)
  • VIS 0°, NIR I, NIR II 코팅 옵션
  • 12.5, 25, 50mm 직경의 크기
  • 비코팅 HOYA 또는 SCHOTT ND Filters 또한 이용 가능

Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 VIS 또는 NIR 스펙트럼에서 후방 반사(back reflection)를 줄이기 위해 표면 양면에 AR 코팅 처리가 된 HOYA 컬러 필터 기판으로 제조됩니다. VIS 0°, NIR I, NIR II 광대역 AR 코팅은 425 - 675nm, 600 - 1050nm, 750-1550nm의 스펙트럼 구간에 적용됩니다. 이 ND 필터는 흡수를 통해 빛을 감쇠하며 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 서로 겹쳐서 사용할 경우 맞춤형 광밀도(OD)가 생성됩니다. Anti-Reflection (AR) Coated HOYA Absorptive Neutral Density (ND) Filters는 미광 감소를 위해 이미징 및 감지 용도에 사용하거나 빛의 강도를 제어하기 위해 필터를 겹쳐서 사용해야 하는 용도에 안성맞춤입니다. 12.5, 25, 50mm의 표준 미터법 직경으로 제공되어 벤치탑용 TECHSPEC® C, S, and T-Mount Circular Optic Mounts와 호환이 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작