제품이 장바구니에 추가됨

300 Grooves, 12.7mm Sq, 17.5° Groove Angle Grating

×
재고 번호 #49-575 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 152,337
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 152,337 개당
수량 10-24 KRW 137,402 개당
수량 25-49 KRW 124,012 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
12.70 x 12.70
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Blazed (Ruled) Grating
Length (mm):
12.70
Thickness (mm):
3.00 ±0.5
Width (mm):
12.70
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.5

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
300
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Blaze Angle (°):
17.5
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wavelength:
VIS
Groove Angle (°):
17.5

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 낮은 편광빛에 대한 민감도
  • 인라인 설정에 적합

Transmission Grating은 입사광을 정해진 각도로 분산시키도록 디자인되었습니다. 굴절각도는 입사각과 틈 사이의 함수입니다. 입사각이나 틈 사이가 증가할수록 흩어짐도 늘어납니다. 조잡한 틈 사이는 높은 효율을 보이며 정확한 틈 사이는 긴 파동에서의 낮은 투과율을 통해 낮은 효율을 보입니다.

입사광이 알루미늄과 같은 반사경에 반사가 되지 않아 투과 격자는 반사 격자에 비해 낮은 편광 빛에 대해 낮은 민감도를 보입니다. 격자를 통해 빛이 투과되어 투과 격자는 작고 in-line 설정에 적합합니다. 단색 광기나 분광기에 적합합니다.

투과 격자는 반사 격자와 같은 방법으로 반사코팅은 안되었지만 얇고 진공 주입된 코팅으로 틈이 나있는 표면을 복제한 원판 격자에 선이 그어집니다. 코팅이 안된 투과 격자는 긴 파동 범위에서, AR 코팅이 된 격자는 특정한 파동에서 높은 효율을 줍니다. AR 코팅된 버전은 주문에 따라 가능합니다. 기술영업부로 연락 주시기 바랍니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요