제품이 장바구니에 추가됨

300 Grooves/mm, 50mm Sq, UV Transmission Grating Beamsplitter

×
재고 번호 #85-296 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 503,361
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 503,361 개당
수량 10-24 KRW 452,582 개당
수량 25-49 KRW 407,777 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Transmission Diffraction Grating

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
50.00 x 50.00
Clear Aperture (%):
90
Construction:
Blazed Grating
Length (mm):
50.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.5
Width (mm):
50.00
Alignment of Grooves to Edge (°):
±0.5

Optical Properties

Groove Density (grooves/mm):
300
Wavelength Range (nm):
250 - 500
Blaze Angle (°):
8.6
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 여러 가지 Diffraction Angle 이용 가능
  • UV Grade Fused Silica Substrate
  • Fixed Grating 용도에 적합함

spectrograph 및 소형 detector array를 사용하는 기타 콤팩트 시스템에 적합한 UV Transmission Grating은 250 – 450nm 파장 범위에서 fixed grating 용도로 빛을 분산시키기 위한 아주 간단한 수단입니다. 입사광이 UV Transmission Grating의 coarse groove spacing을 때리면 빛은 grating의 반대편에서 고정된 각도로 분산됩니다. groove spacing이 증가하면 diffraction angle은 감소합니다. UV Transmission Grating은 비교적 polarization에 민감하지 않고 alignment 오류에 예민하지 않습니다.

Gratings 취급법: Gratings는 취급 시 지문이나 에어로졸에 손상을 입을 수 있으므로 특별한 주의가 요구됩니다. 단, Gratings의 가장자리 쪽으로만 다루어야 합니다. Grating 제품 클리닝 시, 당사로 먼저 문의주십시오.

제품자료

취급 시 주의사항

해당 제품의 경우 손상되지 않으면서 장기적인 성능이 보장되려면 취급 시 주의해야 합니다. 광학 품질이 유지되려면 적절한 취급, 클리닝 및 보관이 필수입니다. 광학 부품 클리닝 기술 자료를 통해 단계별 가이드와 사례를 확인할 수 있습니다. 맞춤형 지원이 필요할 경우 이메일이나 채팅을 통해 기술 지원 서비스를 받아보세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요