제품이 장바구니에 추가됨

3000μm, Optical Grade Plastic Optical Fiber Unjacketed

×
재고 #53-833 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 6,700
수량 1+
KRW 6,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Acceptance Angle (°):
60.00
Minimum Bend Radius (mm):
75.00
Attenuation (dB/m):
0.20
Core Diameter (μm):
2950.00
Index of Refraction nd - Core:
1.49
Index of Refraction nd - Cladding:
1.402
Attenuation (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Numerical Aperture (NA) Tolerance:
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

Physical & Mechanical Properties

Number of Fibers:
1.00
Outer Diameter (mm):
3.0
Length (ft):
Cut to Order, Minimum 10
Construction:
Unjacketed

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Numerical Aperture NA:
0.50
Fiber Diameter (μm):
3000.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-55 to +70

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품명

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

제품군의 상세 설명

  • 높은 광투과율
  • ESKA® 파이버 가닥
  • 단계별 굴절률

해당 제품은 Mitsubishi에서 개발하고 제조했으며 두 가지 등급으로 제공됩니다. 두 등급 모두 뛰어난 광학적 특성으로 투과율을 향상시킵니다. 제품들의 코어는 PMMA(아크릴 폴리머 계열)로 만들어졌으며 코어보다 낮은 굴절률을 가진 플루오린 폴리머가 얇게 쌓여있습니다. 해당 제품은 가시광선(VIS) 스펙트럼에서 더 높은 투과율을 제공하도록 설계되었습니다. 또한, 일반 산업용 라이트 가이드부터 근거리 데이터 전송에 이르기까지 광범위한 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 광섬유는 튼튼하고 유연하지만 높은 하중을 견디지는 못합니다.

참고: 제품 정보에 나와 있는 가격은 1피트(약304.8mm)당 가격이며, 해당 재고 번호의 최소 주문 길이는 모두 10피트(약 3.048m)입니다. 3mm 광섬유 제품은 상업용 어플리케이션에만 사용할 수 있는 낮은 등급의 ESKA® 파이버입니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요