제품이 장바구니에 추가됨

300mm, 1mm steps, Machine Vision Micrometer

EO Machine Vision Stage Micrometer

×
재고 번호 #58-292 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,769,000
수량 1-4
KRW 1,769,000
수량 5+
KRW 1,681,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Number of Divisions:
300.00
Line Width (mm):
0.125
Increments:
1mm
Scale Length (mm):
300.00
Dimensions (mm):
50.8 W x 338.1 L x 6.35 T
Dimensional Tolerance (mm):
±1.27
Line Width Tolerance (mm):
±0.003
Accuracy (mm):
±0.003 up to 125mm; ±0.005 up to 300mm

Optical Properties

Coating:
First Surface Reflective Chromium, OD > 3.0
Reflectivity = 50% ±5% @ 550nm
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Surface Quality:
40-20 Over Pattern Area

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

  • NIST Traceable Certificate of Accuracy 포함
  • 비전 시스템의 빠른 교정에 적합
  • 튼튼한 저장 케이스 포함

EO Machine Vision Micrometer는 다양한 머신 비전 시스템의 교정에 적합합니다. 출력이 모니터에 직접 가거나 이미지 분석 소프트웨어가 사용되더라도 빠른 정밀한 측정의 보장을 제공합니다. 전체 300mm 길이에 정밀한 눈금을 보유하는 이 micrometer는 큰 시야와 광범위한 해상도를 위해 적합합니다. 선 패턴은 보증된 정확도와 반복에도 tolerance를 유지합니다. 중간과 낮은 파워 비디오 렌즈 측정 시스템에 적합한 도구입니다. 더 높은 파워는 Multi-Function Calibration Target을 사용하시기 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program