EO Machine Vision Micrometer는 다양한 머신 비전 시스템의 교정에 적합합니다. 출력이 모니터에 직접 가거나 이미지 분석 소프트웨어가 사용되더라도 빠른 정밀한 측정의 보장을 제공합니다. 전체 300mm 길이에 정밀한 눈금을 보유하는 이 micrometer는 큰 시야와 광범위한 해상도를 위해 적합합니다. 선 패턴은 보증된 정확도와 반복에도 tolerance를 유지합니다. 중간과 낮은 파워 비디오 렌즈 측정 시스템에 적합한 도구입니다. 더 높은 파워는 Multi-Function Calibration Target을 사용하시기 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®