제품이 장바구니에 추가됨

300mm Travel, Motorized Linear Stage, Integrated Controller, Encoder

Zaber™ 상세 정보 보기
150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289

150mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-289 300mm Travel, Motorized Linear Stage, #15-290
×
재고 번호 #22-226 2개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,548,404
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,548,404 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Universal (Metric & English)
Encoder:
Yes
Manual Control/ LED Indicators:
Yes
Manufacturer:
Zaber Technologies Inc.
Note:
Requires a 24-48 VDC power supply and either #15-295 for USB connectivity or #15-297 for RS-232 connectivity. A data cable (#15-296 or #15-299) can be used to daisy chain multiple stages together to control simultaneously.
Type of Motor:
2-Phase Stepper
Encoder Type:
Rotary Quadrature Encoder

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Recirculating Ball Linear Guide
Stage Size (mm):
65 x 511.2
Travel (mm):
300
Accuracy (μm):
50 (unidirectional)
Backlash (μm):
<18
Height (mm):
43.1
Load Capacity (kg):
50
Repeatability (μm):
<3
Speed (mm/s):
0.0003 to 280
Thrust (N):
<75
Weight (kg):
1.8
Encoder Resolution:
500 CPR

Optical Properties

Resolution (μm):
0.49609375

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
<1450

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Precision Lead Screw
Power Supply:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-294
Europe: #15-294
Japan: #23-662
Korea: #33-773
China: #15-294
Computer Interface:
USB with #15-295
RS-232 with #15-297

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
0 - 50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 고속의 75mm, 150mm, 300mm, 450mm, 600mm 이동 거리 옵션
  • 수동 또는 RS-232 Serial Interface를 통해 제어
  • 내장형 500 Counts per Revolution (CPR) Motor Mounted Encoder와 함께 이용 가능
  • X-Y-Z 구성 시 어댑터 불필요

Zaber™ Long Travel Motorized Stages는 컴퓨터로 제어되는 스테이지로서 0.5μm의 분해능과 최대 280mm/s의 이동 속도를 제공합니다. 이 스테이지는 Zaber™ Programmable Joystick Controller(별도 판매)로 제어하거나 RS-232 또는 USB 데이터 케이블(옵션)이 있는 컴퓨터 혹은 모터 장치에 통합된 노브로 제어할 수 있습니다. X-Y-Z 구성은 추가로 어댑터를 사용하지 않고도 쉽게 조립이 가능합니다. Encoder 버전은 200 Counts per Revolution (CPR) rotary quadrature encoder와 함께 모든 이동 거리 옵션에 사용할 수 있습니다. 내장된 rotary encoder는 폐쇄 루프 제어, 슬립/스톨 감지, 복구 기능을 제공합니다.

참고: 24-48VDC 범용 전원공급장치, 데이지 체인 방식 데이터 케이블, 컴퓨터 인터페이스 케이블(USB 또는 RS-232)은 별도의 액세서리로 판매됩니다. 액세서리 탭에 나와 있는 Dust Cover Kit는 모든 이동 거리에 사용이 가능하며, 먼지 입자가 lead screw 드라이브 부품에 닿는 것을 막아줍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요