제품이 장바구니에 추가됨

300nm CWL, 10nm FWHM, 50mm Mounted Diameter

×
재고 번호 #67-883 3~5일내 배송
×
Additional Bandwidths
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 739,500
수량 1-9
KRW 739,500
수량 10+
KRW 665,600
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Bandpass Filter
Typical Applications:
General Filtering

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Clear Aperture CA (mm):
45.0
Construction:
Mounted in Black Anodized Ring

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
0
Optical Density OD (Average):
≥4.0
Center Wavelength CWL (nm):
300.00 +3.0/-0.0
Center Wavelength CWL Tolerance (nm):
+3.0/-0.0
Full Width-Half Max FWHM (nm):
10.00 ±2
Full Width-Half Max FWHM Tolerance (nm):
±2
Minimum Transmission (%):
>15
Coating:
Traditional Coated
Surface Quality:
80-50
Blocking Wavelength Range (nm):
200 - 10000

Threading & Mounting

Mount Thickness (mm):
3.5

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-50 to +50

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • UV, VIS 및 IR 중심 파장에 사용 가능
  • 10 – 80nm 대역폭 사용 가능
  • 생물학 및 장비 조립 용도로 적합
  • 193-399nm, 400-699nm700-1650nm CWL 옵션 이용 가능

Traditional Coated Bandpass Interference Filters는 좁은 범위의 파장을 선별적으로 투과시키면서 다른 파장은 모두 차단하는 데 사용되며 biomedical 및 quantitative chemical 용도에 사용하기에 아주 적합합니다.

Bandpass interference filters는 clinical chemistry, environmental testing, colorimetry, elemental 및 laser line separation, flame photometry, fluorescence, immunoassays를 포함한 다양한 용도의 계기에 광범위하게 사용되고 있습니다. 아울러, bandpass interference filter는 아크 또는 가스 방전등의 불연속적 스펙트럼선을 선택하고 Ar, Kr, Nd:YAG 및 기타 레이저의 특정 스펙트럼선을 분리하기 위해 사용됩니다. 이 제품들은 laser diode modulesLED와 함께 사용되기도 합니다.

Traditional Coated Filters

Traditional coated filters는 3개 섹션으로 제작됩니다. 한 개 섹션에서는 중심 파장(CWL), 대역폭(FWHM), 그리고 투과 곡선 형태를 결정하고 나머지 2개 섹션은 필터의 차단 범위를 제어합니다. Traditional Coated Bandpass Interference Filters의 대역통과필터 섹션은 유리 기판에 부분 반사하는 유전체 박막을 반복적으로 진공 증착시켜 제작합니다. 상쇄 간섭으로 인한 파장 차단은 중심 파장의 15% 이내로 제한되므로 대역 밖에서의 통과를 줄이기 위해 유리 또는 금속 차단 필터를 추가해야 합니다. 은 박막 등의 금속 차단 필터는 필터 투과 대역 밖의 빛을 반사 및 흡수하고 X선부터 long-wave infrared (LWIR)까지에 이르는 높은 투과 대역의 빛을 차단합니다. metallic blockers의 차단 능력은 UV 또는 long wavelength radiation을 흡수하는 color transmitting glass 및 맞춤형 염료를 추가해 강화합니다. 박막 필름 증착이 완료된 후 3개 섹션을 구분, 적층, 절단해 장착합니다.

제품자료

관련제품

호환 마운트

관련정보

Filter

Confocal Microscopy

Confocal microscopy provides high resolution, elimination of out-of-focus glare due to spatial filtering, and reduction of light-induced damage to the sample.

바로 보기

Ultraviolet fatigue testing of laser optics

UV Optics: Tighter Tolerances and Different Materials

UV Lenses require extremely tight tolerances and novel materials such as sapphire. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Why Laser Damage Testing is Critical for UV Laser Applications

Laser Induced Damage Threshold describes the maximum quantity of laser radiation an optic can take before damaging. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

Can BK7 be used for UV applications?

Ultraviolet (UV) Spectrum

Ultraviolet Lasers – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 2

A new generation of compact, cost-effective ultraviolet (UV) lasers is allowing more applications to benefit from the increased precision of UV wavelengths.

바로 보기

Shortpass와 Longpass Filter를 이용한 Custom Bandpass Filter의 제작

Do stock filters not meet your bandwidth or CWL requirements? Learn how custom bandpass filters are created using short or longpass filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터의 배치 방향

Don't let your optical filter performance be negatively impacted by the AOI and CHA of your light source.

바로 보기

Optical Filter 리뷰

Optical Filters are used to selectively transmit or block certain wavelengths or wavelength ranges within optical systems.

바로 보기

Optical Filter Coatings: Comparison of Traditional and Hard-Sputtered

Confused about the differences between traditional-coated and hard-coated optical filters?

바로 보기

Microlithography

Selecting Color Filter Glass for Life Science Applications

What type of material should I look for in a filter?

How are notch filters designed and manufactured?

Bandpass Filter

Bandwidth(밴드폭)

Cavity

Dichroic Coating

Dichroic Filter

Filter, Colored Glass

Ripple

UV vs. IR Grade Fused Silica

UV grade fused silica is ideal for UV and visible applications, but IR grade fused silica has better transmission in the IR due to a lack of OH- impurities.

바로 보기

Hyperspectral and Multispectral Imaging

Are you trying to gauge depth of field in your imaging system? Take a closer look at this article on depth of field calculations at Edmund Optics.

바로 보기

You offer many substrates for UV and IR applications. How do I know which is best for me?

Trending in Optics: The Future of Optical Filters

New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.

바로 보기

Fluorescence Microscopy를 위한 Fluorophores 및 Optical Filters

Want to know more about fluorophores and optical filters for fluorescence microscopy? Find out more information and in stock optical filters at Edmund Optics.

바로 보기

광학 필터

Do you want to learn about optical filters? Find terminology, fabrication techniques, a selection guide, and application examples at Edmund Optics.

바로 보기

Filtering in Machine Vision

While working with machine vision, there are different types of filters that can be used to alter the image. Find out about the different types at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Polarizers 리뷰

Polarizers are used in a wide range of imaging and research and development applications.

바로 보기

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

바로 보기

Top Optics Trends of 2021 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

바로 보기

What happens when a filter is tilted?

How do I determine which side of my filter is coated?

Blocking(차단)

Blocking Range(차단 범위)

Central Wavelength (CWL)

Cold Mirror

Full Width at Half Maximum (FWHM)

Interference Filter

Notch Filter

Peak Transmittance

Rugate Notch Filter

Shortpass Filter

레이저 조명을 이용한 형광 이미징

Fluorescence imaging systems are composed of three major components, an illumination source, a photo-activated fluorophore sample, and detector.

바로 보기

The factory calibration of your UV-VIS-NIR Spectrometer only includes wavelength but not response (irradiance). I can measure raw data which is only usable for transmittance/reflectance measurements. How do I get irradiance measurements?

How do I clean my filters?

What is the largest diameter filter available from Edmund Optics®?

What are some of the most common filter substrates?

How do I select the right filter for my application?

What types of filters can Edmund Optics® manufacture?

Do you have mounts for square or rectangular optics?

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Filter

Fluorescent Filter

Optical Density (OD)

Stopband

광학 현미경 용도: Fluorescence (형광)

Wondering how fluorescence microscopy works? Find out about the technique, systems, and more at Edmund Optics.

바로 보기

Basic Principles of Raman Scattering and Spectroscopy

Raman spectroscopy is a technique used to identify the chemical composition of samples based on how light scatters off of them. Learn more & view related optics

바로 보기

Fluorescence Microscopy: Imaging Filters가 장착된 In-Line Illumination

Want to know about fluorescence microscopy? Read this article by a Biomedical Product Line Engineer at Edmund Optics to learn more.

바로 보기

보호용 플라스틱 코팅 제거

A protective plastic coating protects a variety of our flat optics, such as optical windows, optical mirrors, and beamsplitters, from scratches during shipping.

바로 보기

Parallelism

Surface Flatness

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program