제품이 장바구니에 추가됨

30.5mm Dia. x 100mm EFL, NIR-MWIR Coated, Achromatic Lens

Ultra-Broadband Achromatic Lenses

×
재고 번호 #16-046 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,350,000
수량 1-9
KRW 1,350,000
수량 10+
KRW 1,215,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Lens element is 25.4mm in diameter
Type:
Broadband Achromatic Lens

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture CA (mm):
22.86
Housing Diameter (mm):
30.48
Housing Length (mm):
12.7
Construction:
Anodized Aluminum Housing

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
100.00 @ 1030nm
Focal Length Tolerance (%):
±2
Surface Quality:
60-40
Coating:
BBAR (800-4000nm)
Wavelength Range (nm):
800 - 4000
Transmission (%):
>90
Transmitted Wavefront Error, RMS:
<λ/2 @ 633nm

Threading & Mounting

Mounting Threads:
1.035 x 40 TPI

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광대역 색보정 디자인
  • 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 투과율
  • 초분광 이미징 용도에 적합
  • Near-IR (NIR) Achromatic Lenses 또한 이용 가능

Ultra-Broadband Achromatic Lenses는 800 - 4000nm에서 90%가 넘는 광대역 투과율을 특징으로 합니다. 이 이중 렌즈는 1030nm 및 3.5μm에서 색수차를 보정하면서 중파적외선 스펙트럼까지 어플리케이션 적용을 확장할 수 있는 소형 솔루션을 제공합니다. 최적의 성능 발휘를 위해 이 렌즈는 공기층이 들어간 플루오르화 칼슘 및 사파이어 기판으로 제조되고 알루미늄 배럴 하우징에 장착됩니다. Ultra-Broadband Achromatic Lenses는 초분광 이미징, NIR & MWIR 분광, 광열(photothermal), 광대역 광원(예: 초연속 레이저) 등의 광대역 용도에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

무반사(AR) 코팅

Anti-reflection (AR) coatings are applied to optical components to increase throughput and reduce hazards caused by back-reflections.

바로 보기

광학 코팅 개론

Optical coatings are used to influence the transmission, reflection, or polarization properties of an optical component.

바로 보기

렌즈의 기하학적 형태별 성능 비교

This comparison of the performance of aspheric, achromatic, and spherical PCX lenses in different situations reveals the ideal use cases for each type of lens.

바로 보기

Achrotech: achromat cost versus performance for conventional, diffractive, and GRIN components

Achromatic Lens를 사용하는 이유는 무엇일까요?

Want to know why you should use an achromatic lens? Find out more about achromatic lenses including the anatomy, notable features, and more at Edmund Optics

바로 보기

Achromatic Lens 리뷰

Learn about EO's most popular family of optical lenses and discover if achromatic lenses are ideal for your next application.

바로 보기

How is the location of the principal plane of a negative achromatic lens calculated?

Abbe-Number(아베수)

Achromatic (무채색)

Crown Glass(크라운 유리)

Doubler Tube

Doublet Lens

Flint Glass

분산

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

바로 보기

Aspherized Achromatic Lenses 리뷰

Aspherized Achromatic Lenses, exclusive to Edmund Optics, are doublet lenses consisting of two cemented optical elements that are matched for their color-correction ability and small RMS spot size.

바로 보기

What is the difference between the effective focal length and the back focal length?

Apochromatic

Back Focal Length (BFL)

Dispersion(분산)

Hybrid Molding

Sag

Aspherized Achromatic Lenses

Want an inside look at Aspherized Achromatic Lenses? Learn about the advantages, composition, and aspherized process at Edmund Optics.

바로 보기

왜 Achromatic Cylinder Lens를 선택해야 할까요?

Debating whether or not to use a traditional cylinder lens or an achromatic cylinder lens? Discover the benefits of achromatic cylinder lenses at Edmund Optics.

바로 보기

Machine Vision 렌즈에 미치는 수차의 영향

Need help understanding aberration theory? Learn about a few fundamental concepts to help clarify your understanding at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between an inked lens and a non-inked one?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Now that I have chosen my lens, how do I mount it?

Center Thickness (CT)

Chromatic Focal Shift

Conjugate Distance

Edge Thickness (ET)

Effective Focal Length (EFL)

Finite/Finite Conjugate

Optical Lens 설정의 배율 확인 방법

When doing basic imaging, how do you determine the magnification an optical lens will provide?

바로 보기

Optical Lens의 Focal Length를 파악하기 위한 Collimation 이해

Collimated light occurs when light rays travel parallel to each other.

바로 보기

Optical Lens 설정을 통한 이미지 형성 방법

Although a common misconception, individual optical lenses do not always form an image when the object plane is placed a focal length away from the lens.

바로 보기

Modifying Stock Optics Tip #4: Add A Coating To A Stock Lens

Join Andrew Fisher, Manufacturing R&D Engineer at Edmund Optics, as he discusses some tips for modifying stock optical components to fit your application's needs.

바로 보기

Irregularity

Radius of Curvature

BBAR Coating

Diopter

Anti-Reflection (AR) Coating

Bevel

Seamed Edge

Introduction to Basic Ray Optics

An understanding of refraction and basic ray optics is a critical foundation for understanding more complicated optical concepts and technologies.

바로 보기

Transmission

How do I clean my optics?

Clear Aperture (CA)

Refraction

EO의 글로벌 제조 설비

Edmund Optics® (EO) manufactures millions of precision optical components and subassemblies every year in our 5 global manufacturing facilities.

바로 보기

에드몬드 옵틱스의 계측 기술: 핵심 부품 제조 시 계측 공정

Learn about the metrology that Edmund Optics® uses to guarantee the quality of all optical components and assemblies.

바로 보기

Surface Quality

색이 보정된 광학 렌즈들의 이점

Color-corrected optical lenses are ideal for many applications because they reduce multiple aberrations. Learn more about the advantages at Edmund Optics.

바로 보기
 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program