제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm - 50mm Length, C-Mount Fine Focus Tube

×
재고 번호 #03-625 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 159,856
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 159,856 개당
수량 5-9 KRW 141,316 개당
수량 10-25 KRW 130,398 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Fine Focus Tube
Function:
Extension Tube (Adjustable)

Physical & Mechanical Properties

Extension Length (mm):
30.0 - 50.0
Outer Diameter (mm):
30.0
Clear Aperture CA (mm):
18.0
Inner Diameter (mm):
18.0

Threading & Mounting

Barrel Thread:
M18 x 0.5
Thread Type:
C-Mount

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 미세 초점 조절을 위해 정교하게 쓰레드된 Internal Barrel
  • 미광 감소를 위한 Inner Diameter Baffle Thread
  • 조절 제어를 위해 Female 끝단에 Knurled Lip 보유

TECHSPEC® C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 시스템 내에서 광학 요소를 정밀 조절하는 데 사용됩니다. 이 튜브는 베이스 끝부분에 male C, S, T-Mount thread가 있는 외부 배럴과 미세 초점 조절이 가능하도록 정교하게 쓰레드된 내부 배럴을 특징으로 합니다. Secondary barrel은 female S, C, T-Mount thread를 비롯해 조절이 쉽도록 앞쪽 끝에 knurled ring과 빛을 차단하기 위한 threaded interior를 가지고 있습니다. TECHSPEC C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes는 특정 용도의 요건을 충족하기 위해 연장 길이(extension length)에 대한 다양한 옵션을 제공합니다.

참고: C, S, and T-Mount Fine Thread Focus Tubes (각각 #56-271, #55-452, #58-637)와 호환 가능한 Allen wrench는 별도로 판매됩니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요