제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm, Aluminum Coated, N-BK7 High Tolerance RA Prism

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms

×
재고 번호 #32-552 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 235,973
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 235,973 개당
수량 6-25 KRW 188,181 개당
수량 26-49 KRW 177,778 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Right Angle Prism

Physical & Mechanical Properties

Dimensional Tolerance (mm):
+0/-0.1
Bevel:
Protective as needed
Length of Hypotenuse (mm):
42.40
Length of Legs (mm):
30.00

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±15
Coating:
Aluminum with protective overcoat
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Image Orientation:
Left-Handed
Coating Specification:
Reflective Surfaces: Ravg>85% FROM 400-700nm, @ 45° AOI
Ray Deviation (°):
90
Wavelength Range (nm):
400 - 2000
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Hypotenuse: 0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm:
1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.25

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Ray Deviation: 90°
  • 좌측 이미지
  • 낮은 Arcsecond Angle 허용 오차
  • 별도의 Right Angle Prism 옵션도 이용 가능함

Right angle 프리즘은 보통 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 변경하는 데 사용됩니다. 이를 통해 좌측 이미지를 생성하나, 프리즘 위치에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle 프리즘은 또한 이미지/빔 변위를 위해 결합해 사용할 수도 있습니다. TECHSPEC® N-BK7 High Tolerance Right Angle Prisms은 낮은 arcsecond angle 허용 오차를 특징으로 하며 다양한 가시광 용도에 사용하는 정밀 N-BK7을 이용해 제작됩니다.

제품자료

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요