제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Barrel for 25.0mm Dia. Achromats

TECHSPEC Mounted Achromatic Lens Pairs

×
재고 번호 #54-514 20+개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 85,181
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 85,181 개당
수량 6-25 KRW 68,701 개당
수량 26-49 KRW 67,259 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Housing Diameter (mm):
30 +0.0/-0.10
Housing Length (mm):
34 ±0.2
Lens Edge Spacing at Mount (mm):
8

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 직경 옵션: 15mm, 30mm
  • 무반사(AR) 코팅 렌즈
  • Mounted Achromatic Pairs Kit 보유

해당 제품은 인기 TECHSPEC® Achromat 렌즈를 결합하여 릴레이 및 투사 어플리케이션에 널리 사용되는 구성으로 만들었습니다. 얇은 알루미늄 하우징이 각각 감싸고 있는 렌즈 쌍을 다양한 OEM 어플리케이션에 곧바로 통합할 수 있어 광학 부품을 조정하지 않아도 됩니다. Helicoid Barrel Accessory를 사용하면 C-마운트 부품에 15.0mm 렌즈 쌍을 결합할 수 있습니다. 또한, 최적의 시스템 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 15.0mm 및 30.0mm 제품 모두 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있습니다. 성능 요건에 따라 f/#가 낮은 제품은 이미징 어플리케이션에 적합하지 않을 수 있습니다. 실린더 렌즈를 빈 배럴에 통합하여 광선이나 광시트를 생성할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요