제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Dia., 0.86 Numerical Aperture Uncoated, Aspheric Lens

×
재고 번호 #67-246 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 643,800
수량 1-5
KRW 643,800
수량 6+
KRW 516,200
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Aspheric Lens

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
30.00 +0.0/-0.1
Centering (arcmin):
≤5
Clear Aperture CA (mm):
27
Edge Thickness ET (mm):
1.78
Center Thickness CT (mm):
13.50 ±0.1
Bevel:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
17.50 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.86
Back Focal Length BFL (mm):
9.43
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aspheric Design Wavelength (nm):
587.6
Asphere Figure Error, RMS @ 632.8nm:
1.2λ
Coating:
Uncoated
Surface Quality:
60-40
f/#:
0.58
Wavelength Range (nm):
380 - 2500
Conjugate Distance:
Infinite
Power (diopters):
57.14

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 10 - 200mm의 직경
  • 7.5 - 300mm의 초점 거리
  • 0.75μm RMS의 비구면 형상 오류

TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses는 다이오드 레이저 출력의 포커싱을 포함하는 애플리케이션 등에서 광원으로 인한 구면 수차를 제거하여 포커싱하도록 설계되었습니다. 비구면 렌즈는 시스템의 수차를 최소화하고 렌즈의 개구수(NA)를 늘릴 수 있도록 합니다. 뿐만 아니라 다중 요소 시스템에 사용되는 광학 요소의 수를 감소시켜 시스템의 전반적인 중량 감소와 처리량 증가, 어셈블리의 간소화 같은 각종 이점을 제공합니다.

TECHSPEC Precision Aspheric Lenses는 집광 성능의 최적화를 위해 낮은 f/#를 특징으로 합니다. 또한 광학 시스템에 손쉽게 결합할 수 있도록 prescription data가 함께 제공되며, 고위 수차를 최소화하고 구면 수차를 제거할 수 있도록 컴퓨터를 이용한 최적화 처리 작업을 거칩니다. VIS 코팅 옵션은 425 – 675nm에서 반사율이 1.5% 미만이 되도록 하며, NIR 코팅 옵션은 600 – 1050nm에서 반사율이 1.5% 미만이 되도록 합니다. 대량 견적 및 맞춤형 비구면 렌즈 제작 문의는 당사로 연락 바랍니다.

제품자료

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
30.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-563 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-564 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요