제품이 장바구니에 추가됨

30mm Dia. 1000-2000nm, NIR Linear Polarizer

×
재고 번호 #48-889 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 575,049
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 575,049 개당
수량 6+ KRW 488,426 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Linear Polarizer

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
30.00
Thickness (mm):
2.00 ±0.2
Parallelism (arcmin):
<4
Dimensional Tolerance (mm):
+0.0/-0.2
Construction:
Dichroic Polarizing Film on Glass

Optical Properties

Coating:
Uncoated
Extinction Ratio:
1000:1
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Polymer Film on B270
Transmission (%):
33.00
Transmission Tolerance (%):
±3
Wavelength Range (nm):
1000 - 2000

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-25 to +80

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 광섬유 및 레이저 어플리케이션에 안성맞춤
  • 750 – 850nm 및 1000 – 2000nm의 파장 범위
  • 1000:1의 소광비

이 고대비 NIR Glass Linear Polarizers는 광학 등급 글래스의 두 플랫 사이에 폴리머 편광 필름이 층을 이룬 구조를 이룹니다. 이 폴라라이저는 저출력 근적외선(NIR) 레이저LED, 기타 근적외선 광원 등 다양한 어플리케이션에 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 광대역 범위로의 확장으로 fiber optics isolator 및 coupler를 포함한 각종 통신 장치에도 안성맞춤입니다.

제품자료

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.