제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Dia x 24mm FL, MgF2 Coated, Molded Aspheric Condenser Lens

TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

×
재고 번호 #15-195 3~5일내 배송
×
기타 코팅 옵션
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 75,400
수량 1-10
KRW 75,400
수량 11+
KRW 65,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Condenser Lens
Note:
Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
30.00 +0.0/-0.3
Centering (arcmin):
≤25
Clear Aperture CA (mm):
26.78
Edge Thickness ET (mm):
3.21
Center Thickness CT (mm):
14.10 ±0.30
Bevel:
Protective bevel as needed
Diameter of Asphere (mm):
30.00
Shape of Back Surface:
Plano

Optical Properties

Effective Focal Length EFL (mm):
24.00 @ 587.6nm
Numerical Aperture NA:
0.625
Back Focal Length BFL (mm):
14.73
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Focal Length Tolerance (%):
±5
Coating:
MgF2 (400-700nm)
Coating Specification:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Surface Quality:
Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4
Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
f/#:
0.8
Radius R2 (mm):
Wavelength Range (nm):
400 - 700
Conjugate Distance:
Infinite

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • NA 값이 높음
  • 모든 내용이 문서화되어 OEM 결합 시 유리
  • 조명 용도에 적합

TECHSPEC® Molded Aspheric Condenser Lenses는 OEM 기기의 광경로 내부에 결합될 수 있도록 설계되었습니다. 5 - 50mm의 작은 직경으로 제공되는 소형 렌즈는 의료 기기나 휴대용 장비에 사용하기 적합한 반면, 이보다 직경이 큰 대형 렌즈는 주로 벤치탑 분석 장치에 통합되어 사용됩니다. 앞쪽에 있는 비구면은 몰딩 처리되어 구면 수차를 제거해주며, 두 번째 면은 연삭 및 연마 처리가 되어 렌즈의 성능을 개선해줍니다. 디자인 결합 시 도움이 되는 prescription 전체 데이터와 도면 또한 이용할 수 있습니다. 참고: 맞춤형 코팅 옵션은당사로 문의 주시기 바랍니다.

Frequently Purchased Together

Compatible Mounts

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
30.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-563 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30.0mm Optic Dia., Optic Mount Fixed #64-564 KRW 44,200
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm Diameter, T-Mount Thin Optic Mount Fixed #57-975 KRW 95,000
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요