제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Diameter, VIS-NIR Coated, B270 Window

SCHOTT Optical Components 상세 정보 보기
×
재고 #26-581 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 96,400
수량 1-5
KRW 96,400
수량 6+
KRW 76,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Abbe Number (vd):
58.3
Bevel:
Protective as needed
Clear Aperture CA (mm):
27.00
Diameter (mm):
30.00 ±0.25
Thickness (mm):
2.00
Coating:
VIS-NIR (400-1000nm)
Coating Specification:
Ravg ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Coefficient of Thermal Expansion CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Density (g/cm3):
2.56
Edges:
Fine Ground
Index of Refraction nd:
1.523
Knoop Hardness (kg/mm2):
500
Poisson's Ratio:
0.22
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
360 - 2700
Young's Modulus (GPa):
71.5
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품군의 상세 설명

  • 다양한 크기 선택
  • 비 코팅 처리 또는 MgF2 AR 코팅 처리 가능
  • 대량 OEM 주문의 경우 주문형 사이즈도 가능

TECHSPEC® B270 Windows는 얇은 기판이 필요한 일반 장비용으로 이상적입니다. 비 코팅 처리 또는 MgF2 AR 코팅 처리가 가능한 이 윈도우는 두 가지 환경의 보호용 엘리멘트로 사용되곤 합니다. 주문형 사이즈는 대량 OEM 주문에 한해 가능합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작