제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting

30mm ID Standard Cage Plate with M6 for Post Mounting, #85-630

×
재고 번호 #85-630 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 62,006
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 62,006 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Function:
Fixed

Physical & Mechanical Properties

Plate Inner Diameter (mm):
30.0
Bolt Circle Diameter for 6mm Dia. Thru (mm):
38.0
Bolt Circle Diameter for M3 C'bore (mm):
38.0
Construction:
Black Anodized Aluminum
Diameter Tolerance (mm):
+0.025/-0.000 (inner diameter)
Dimensions (mm):
50 Dia.
Thickness (mm):
10.00

Threading & Mounting

Compatible Post:
M6 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 기본 케이지 시스템의 기본 구성 요소
  • 50mm 직경 혹은 2인치 정사각형
  • 아노다이징 처리가 된 알루미늄 구조

해당 제품은 TECHSPEC® Cage System의 기본 구성 요소입니다. 각 플레이트에는 기본 케이지 시스템 구조를 구성하기 위한 6mm의 로드 홀이 4개가 있습니다. 로드는 26.9mm 간격으로 놓인 38mm 볼트 써클 안에 장착되어 있는데 제품에 포함된 M3 x 2.5 고정 나사에 의해 제자리에 고정되어 있습니다. 제품에는 M3 x 6 고정 나사도 3개가 들어 있으며 이는 플레이트 내경 안에 광학 부품, 케이지 시스템 튜브, 마운트를 고정하는 용도입니다. 해당 제품은 블랙 아노다이징 처리가 된 알루미늄을 사용해 제조되었으며 치수와 직경이 있습니다.

제품 시연 동영상

올바른 제품 선택으로 어플리케이션 성능을 극대화하세요. 해당 제품의 구성 요소 정보는 Interchangeable Optical Mount and Side Access Mounting Plate 및 Four-Rod Insertion Plate의 제품 시연 동영상를 확인하세요.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요