제품이 장바구니에 추가됨

30mm Inner Diameter, Ring Mount

×
재고 번호 #38-513 14개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 82,194
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 82,194 개당
수량 5+ KRW 76,735 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English

Physical & Mechanical Properties

Inner Diameter (mm):
30.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
¼-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 25mm 또는 30mm 직경의 알루미늄 튜브/마운트를 장착할 때 사용
  • 포스트 장착 용도를 위한 ¼-20 마운팅 홀
  • 실린더형 부품 장착에 사용됨
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요