제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm, Metric Z-Stage

TECHSPEC® Vertical Translation Stages

TECHSPEC® Vertical Translation Stages 30mm, English Z-Stage 70mm, Metric Micrometer Z-Stage 125mm, Metric Micrometer Z-Stage +1
×
재고 번호 #66-496 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 873,749
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-2 KRW 873,749 개당
수량 3+ KRW 762,303 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Metric

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (Z)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Stage Size (mm):
30 x 30
Travel (mm):
5
Center Hole:
M6 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Leadscrew Pitch (mm):
0.5
Load Capacity (kg):
1.5
Stage Size (inches):
1.18 x 1.18
Straight Line Accuracy (μm):
3

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Lead Screw

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(1) M6 x 1, (8) M2 x 0.4

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

Bottom adapter plates, sold separately, are required to mount 30mm and 40mm stages to standard breadboards.

  • TECHSPEC® Stages와 기계적 호환
  • 정교한 Micrometer 이동
  • 스테이지 위에 Locking Screw

당사에서 새로 개발한 정밀 vertical stages는 독특하고도 앞선 crossed-roller bearing guide system을 갖추고 있어 높은 정밀도, 견고성 및 적재력을 제공합니다. 다른 TECHSPEC® stages와도 결합할 수 있도록 설계되어 있어 사용자가 몇 개의 축이든 다양하게 구성할 수 있습니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요