TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 237,518 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 189,726 개당 |
| 수량 26-49 | KRW 177,778 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
작은 angle tolerance 및 precision N-BK7 substrate을 특징으로 하는 TECHSPEC® Broadband Anti-Reflection (BBAR) Coated Right Angle Prism은 여러 가지 low power laser line 용도에 적합합니다. BBAR 코팅 처리를 하면 코팅 처리되지 않은 right angle prism에 비해 투과 효율성이 개선됩니다.
Right angle prism은 일반적으로 이미지 경로를 굴절시키거나 빛의 방향을 90° 꺽는 데 사용됩니다. 이를 통해 왼쪽으로 회전된 이미지가 생성되며 프리즘 방향에 따라 이미지가 반전 또는 역전될 수 있습니다. Right angle prism은 또한 이미지/빔 이동을 위해 조합하여 사용할 수도 있습니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®