제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm Port Cover Disk

#85-627

×
재고 #85-627 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 21,050 KRW 42,100
수량 1+
KRW 21,050 KRW 42,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Dimensions (mm):
50.0 Dia.
Thickness (mm):
2.0
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 여러 개의 Optical Path를 교차시키는 데 적합함
  • 43mm Port를 가진 Sphere가 대형 광학 부품 결합
  • Cover Disks을 통한 미사용 Optical Path 차단

내구성이 뛰어난 anodized aluminum으로 제작된 TECHSPEC Cage System Spheres는 광학 경로의 교차가 가능하도록 설계되어 있습니다. TECHSPEC Cage System Spheres는 standard cage system platesangle brackets으로 제작된 cube에 비해 보다 견고한 결합 성능을 제공합니다. 각 면에 M3 tapped holes이 있어 sphere에 rods를 장착할 때 필요한 standard mounting plates를 쉽게 부착할 수 있습니다. 각각의 sphere 제품은 20개의 M3 cap 나사와 함께 제공됩니다. 대체 나사는 별도로 (#85-433) 구매가 가능합니다. sphere 내부에 대형 옵틱 장착이 필요한 용도에는 43mm port 1개가 달린 cage system sphere를 사용하십시오. Cover disks를 이용하면 사용하지 않는 광학 경로를 차단할 수 있습니다.

Filter

Getting Started Using the Cage System Components Kit

The TECHSPEC cage system components kit allows you to create a simple or base of a system. Find out more about the contents of the kit at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System Application: Michelson Interferometer

Need to create a Michelson Interferometer? Find out how the TECHSPEC Optical Cage System can be an ideal solution at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System 디자인 예

Not sure how you can enhance an opical cage system? Check out examples of different design examples applicable for small and large systems at Edmund Optics.

바로 보기

Optical Cage System에 C-mount 부품 사용하기

Edmund Optics' fixed, adjustable, and kinematic mounting components can easily be integrated into optical systems.

바로 보기

Four-Rod Insertion Plate

This is a quick demonstration of integrating a four-rod insertion plate with a sample cage system using #85-643.

바로 보기

Filter Holder Plate 및 교환 가능한 Filter Holder

Easily add and remove optical filters from any cage system setup after viewing this quick demonstration of integrating a filter holder plate and interchangeable filter holder using #86-018 and #85-649.

바로 보기

TECHSPEC Optical Cage System 소개

Designed for modularity and flexibility, Edmund Optics' TECHSPEC Optical Cage System components are high precision alternatives to complex optical alignment systems.

바로 보기

Swivel Joint Assembly 제작 방법

Quick demonstration with step-by-setup instructions for building an optical cage system swivel joint assembly.

바로 보기

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Interchangeable Optical Mount 및 Side Access Mounting Plate

This is a quick video demonstration of integrating an optical cage system interchangeable optical mount and side access mounting plate using #85-717 and #85-641.

바로 보기

Optical Cage System Application: Digital Video Microscope

Are you looking to simplify the assembly of a digital video microscope? Find out how a TECHSPEC Optical Cage System allows for quick build at Edmund Optics.

바로 보기

광학 케이지 시스템 어플리케이션: DIC(Differential Interference Contrast) 디지털 현미경

Differential interference microscopy enhances the contrast of object features that are otherwise difficult to observe using brightfield microscopy.

바로 보기

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

C-Mount

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요