제품이 장바구니에 추가됨

30mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

30mm Precision Stage, English Dovetail Carrier

×
재고 번호 #12-508 11개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,830
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-9 KRW 165,830 개당
수량 10+ KRW 146,363 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English
Note:
Carrier

Physical & Mechanical Properties

Type of Movement:
Linear (X)
Guide System:
Dovetail
Length (inches):
1.18
Length (mm):
30.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Hardware & Interface Connectivity

Type of Drive:
Manual

Threading & Mounting

Mounting Threads:
(8) 2-56, (1) 1/4-20

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

제품설명

  • 매우 다양한 Carrier 길이와 Mounting Hole 옵션 이용 가능
  • 매끄러운 움직임의 낮은 프로파일 디자인
  • 안정성 증가 및 1mrad 미만의 Straight Line Accuracy

Dovetail Optical Rail Systems는 동일한 광축을 따라 다양한 광학 부품을 쉽고 안정적으로 설치 및 배치할 수 있도록 설계되었습니다. 레일에는 슬롯과 홀이 있어 표준 ¼-20 TPI & M6 브레드보드 또는 광학 테이블에 쉽게 고정할 수 있습니다. 캐리어는 정확한 정렬을 위해 당사의 TECHSPEC® Manual Stages와 바로 호환이 되는 옵션들을 포함해 다양한 마운팅 요건을 충족할 수 있는 여러 가지 길이와 홀 패턴으로 제공됩니다. 캐리어는 독특한 two-piece 디자인을 활용하여 잠금 나사가 레일에 닿지 않으면서 손쉽게 탈부착할 수 있도록 합니다. Dovetail Optical Rail System 전 제품에 사용되는 부품들은 미광 반사나 눈부심 현상을 최소화하도록 블랙 아노다이징 처리된 알루미늄으로 제작됩니다.

제품자료

 
Stock No. L A B C D # Slots # C'bores
#54-401 12 6 4 3
#54-402 36 18 16 4 6 5 2
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요