제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate

#17-289: 30mm SQ Dovetail Stage Base Plate #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder
×
재고 #17-289 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 48,200
수량 1-9
KRW 48,200
수량 10+
KRW 43,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Compatible Stage Size (mm):
30

Product Details

Type:
Universal
Function:
Bottom Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
30.00
Thickness (mm):
11.40
Width (mm):
65.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능

해당 제품은 광학 시스템에서 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 크기가 작고 가격이 합리적입니다. 또한, 견고한 소재인 황동을 사용하였으며 육각 구동식 움직임을 특징으로 합니다. 전체 크기가 작고 허용 하중 옵션으로 5kg, 10kg, 15kg이라는 높은 값을 제공합니다. 장력 스프링(tension spring)이 없고 외부 플레이트가 고정되어 있어 진동을 견뎌내는 안정성을 갖췄습니다. 해당 제품은 까다로운 환경에서 통합된 선형 조절을 위해 스테이지의 크기가 작아야 하는 이미징 및 레이저 광학 시스템에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 전 제품군은 물론 동급의 영국식/미터식 스테이지와 호환 가능한 볼트 패턴을 갖습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요