제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter

#17-292: 30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter

#17-292: 30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter

#17-292: 30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) #16-711 Dovetail Stage placed between #17-289 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-292 (Dovetail Stage Camera Adapter) with Post and Post Holder
×
재고 #17-292 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 48,200
수량 1-9
KRW 48,200
수량 10+
KRW 43,500
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Compatible Stage Size (mm):
30

Product Details

Type:
Universal
Function:
Top Adapter

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
30.00
Thickness (mm):
8.00
Width (mm):
30.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

제품군의 상세 설명

  • 컴팩트한 사이즈로 시스템과 쉽게 통합
  • 견고한 소재인 황동을 사용하여 15kg에 달하는 허용 하중
  • TECHSPEC® Stage 전 제품군과 호환 가능

해당 제품은 광학 시스템에서 선형 조절을 하기 위한 솔루션으로 크기가 작고 가격이 합리적입니다. 또한, 견고한 소재인 황동을 사용하였으며 육각 구동식 움직임을 특징으로 합니다. 전체 크기가 작고 허용 하중 옵션으로 5kg, 10kg, 15kg이라는 높은 값을 제공합니다. 장력 스프링(tension spring)이 없고 외부 플레이트가 고정되어 있어 진동을 견뎌내는 안정성을 갖췄습니다. 해당 제품은 까다로운 환경에서 통합된 선형 조절을 위해 스테이지의 크기가 작아야 하는 이미징 및 레이저 광학 시스템에서 사용하기에 적합합니다. 해당 제품은 TECHSPEC® Stage 전 제품군은 물론 동급의 영국식/미터식 스테이지와 호환 가능한 볼트 패턴을 갖습니다.

제목 제품 비교하기재고 번호  가격(부가세 별도) 구입하기
30mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-289 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-290 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm SQ Dovetail Stage Base Plate #17-291 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
30mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-292 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-293 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
65mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #17-294 KRW 48,200 수량 10+ KRW 43,500   견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
Filter

Manual Translation Stages 선택을 위한 중요한 개념

Edmund Optics offers a variety of ball bearing, crossed roller bearing, dovetail, and rack and pinion translation stages for linear translation, rotary, and tip-tilt movement.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 I: X-Y 설정

Learn how to make repeatable adjustments in more than one direction for any demanding optics, imaging, or photonics application with this simple, three minute video.

바로 보기

Multi-Axis Stage 구성: 파트 II: X-Y-Z 설정

Continuing from where Part I: X-Y Setup ends, learn how to add a Z-axis to an existing X-Y configuration to achieve three degrees of freedom.

바로 보기

알아 두어야 할 Translation Stage 스펙

To select the best translation stage, it is important to understand key specifications such as resolution, load capacity, travel, accuracy, repeatability, and wobble.

바로 보기

How do I mount a ball bearing linear translation stage to a breadboard table?

Do you sell X-Z translation stages?

What is "straight line accuracy"?

How do I read the load capacity specification for the ball bearing stages?

Are your stages vacuum compatible?

What are the basic differences between your dovetails, rack and pinions, and ball bearing stages?

Ball Bearing Slide

Ball Bearing Stage

Drive Ratio

Fine Screw Drive

Flatness

Positional Repeatability

Repeatability

Runout

Straight Line Accuracy

Straightness

Thrust Capacity

Integrating a Linear Translation Assembly into Optical Cage Systems

Do you need to add linear translation to an optical cage system? Find step by step instructions for incorporating a linear translation assembly at Edmund Optics.

바로 보기

Precision Positioning에서의 오차 발생 원인 파악

Understanding the source of inaccurate and imprecise errors can help formulate strategies to prevent or correct them. Learn more at Edmund Optics.

바로 보기

What is the difference between pitch, roll, and yaw?

Moment Load(모멘트 하중)

Normal Load Capacity

Roll

Yaw

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요