에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
IR 프레넬 렌즈는0.015" (0.457mm) 두께의 우유 빛의 하얀 유연한 플라스틱에 몰딩됩니다. 이 제품의 장점들은 8-14 마이크론 범위에서 가장 작은 흡수손실, 렌즈 전체에 일정한 두께 유지, 매우 얇고 큰 구경과 작은 열팽창등이 있습니다. IR 투과용 프레넬 렌즈는 많고 복잡한 고려가 수반 되야 합니다. 프레넬 렌즈의 흠 사이드는 더 긴 conjugate쪽으로 향해야 합니다 (방사선을 수집한다면 디텍터로부터 멀리). 만약 광학이 아닌 이유로 매끄러운 부분이 더 긴 conjugate 쪽으로 향해야 한다면 렌즈의 최장 구경은 F1.0이 되어야 합니다. 이와 같은 경우 전체 내부반사가 F1.0이상의 모든 빛을 이미지의 접촉으로부터 막습니다. 만약 흠 쪽이 긴 conjugate 쪽을 향해도 F1.0을 지난 렌즈의 부분은 아주 작은 양을 제공하며 F0.5 이상은 거의 아무런 기어를 하지 않습니다.
Durability Specifications | |
Effect of Sunlight | None to Slight |
Effect of Ultraviolet | UV Stabilized |
Effect of Weak Acids | Very Little |
Effect of Strong Acids | Attacked by Oxidizing Acids |
Effect of Weak Alkalies | Very Little |
Effect of Strong Alkalies | Very Little |
Effect of Organic Solvents | Little below 60°C (140°F) |
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)