제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

30R/70T 50 x 50mm, UV Plate Beamsplitter

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters

×
재고 번호 #48-199 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 337,900
수량 1-5
KRW 337,900
수량 6+
KRW 263,900
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Standard Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
>85
Construction:
Plate
Dimensions (mm):
50.0 x 50.0 +0.00/-0.20
Parallelism (arcmin):
<5
Thickness (mm):
4.00 ±0.38

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45
Coating Specification:
Surface 1: Rabs = 30 ±5% @ 350nm, Ravg = 30 ±10% over 250 - 450nm Tabs =70 ±5% @ 350nm, Tavg = 70 ±10% over 250 - 450nm Surface 2: BBAR (Ravg <1%, Rabs <2% over 250 - 450nm)
Reflection/Transmission Ratio (R/T):
30/70
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Surface Flatness (P-V):
Surface Quality:
60-40
Wavelength Range (nm):
250 - 450

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

제품설명

  • 다양한 투과/반사 비율 이용 가능
  • 두 번째 표면은 BBAR 코팅 처리
  • 용융 실리카 기판

TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 250-450nm 스펙트럼 범위에서 최적의 성능을 제공하며, 흡수율이 낮고 고스트 반사가 거의 일어나지 않습니다. 정밀 용융 실리카 기판은 빔스플리터로 인하여 이미징 또는 광학 시스템에 추가되는 광경로의 길이를 최소화하도록 설계되었습니다. 다양한 투과/반사 비율을 이용할 수 있는 TECHSPEC® UV Plate Beamsplitters는 형광 이미징, 바이오메디컬, 제약, 법의학, 분광학과 같은 응용 분야에 안성맞춤입니다.

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

호환 마운트

제목  Type 제품 비교하기 재고 번호   가격(부가세 별도)  구입하기
40mm Sq., Fixed Filter Holder Fixed #54-997 KRW 126,900
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
60mm sq - Rectangular Bar Clamp Fixed #54-995 KRW 171,100
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 2 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-858 KRW 191,400
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
50/50.8mm Sq. Kinematic Mount, 3 Screws Adjustable - Tip-Tilt #58-861 KRW 210,300
견적 요청
  • 3~5일내 배송
    ×
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program