제품이 장바구니에 추가됨

32 x 33mm Double Sided Lenslet Array, 1.2 x 1.6mm Lenslets, VIS-NIR Coated

Multi-Lens Arrays

Multi-Lens Arrays Double Sided Multi-Lens Array
×
재고 번호 #72-238 신제품 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 640,900
수량 1-9
KRW 640,900
수량 10+
KRW 577,100
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Type:
Lens Array

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
32.2 x 33.2
Radius of Lenslet (mm):
2.3 ±0.2
Thickness (mm):
7.04

Optical Properties

Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coating:
VIS NIR (400-1000nm)
Wavelength Range (nm):
400 - 1000
Coating Specification:
Rabs ≤0.25% @ 880nm; Ravg ≤1.25% @ 400 - 870nm; Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 통합형 및 일체형 설계
  • 쌍으로 사용 시 균일한 조도의 빛을 생성하는 단면 어레이
  • 레이저 탑햇(top hat) 프로파일 생성에 적합한 양면 어레이

해당 제품은 전체가 글래스로 이루어진 일체형 설계가 적용되어 시멘트나 플라스틱이 사용된 제품보다 투과율이 높고 안정성이 뛰어나며 가격대가 저렴한 제품입니다. 단면 어레이나 양면 어레이로 제공되며 조명, 투사 및 레이저 시스템의 요건을 충족합니다. 단면 어레이는 정사각형 스폿 패턴을 생성하고 쌍으로 사용할 경우 균일한 조도의 빛을 생성합니다. 두 단면 어레이 사이의 간격을 줄이면 사용 면적이 증가하고 간격을 늘리면 면적이 감소합니다. 양면 어레이는 레이저 광원을 함께 사용하여 탑햇(top hat) 프로파일을 생성하는 데 적합하며 머신 비전 및 현미경 어플리케이션에서 균일한 조도의 빛을 생성합니다.

제품자료

 
A B C D Stock No.
46.06mm 46.06mm 4mm 3mm #63-230
58mm 60mm 7mm 5.4mm #63-231

관련제품

Frequently Purchased Together

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요