제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

33mm EFL SXGA Microdisplay Eyepiece

×
재고 번호 #87-311 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 790,300
수량 1+
KRW 790,300
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Field of View (°):
Diagonal: 40

Physical & Mechanical Properties

Eye Relief (mm):
25.00
Weight (g):
112.00
Eye Box Design (mm):
12.00
Maximum Display Size:
24.59mm Diagonal (SXGA)

Optical Properties

Distortion (%):
Centered 3mm Pupil: <3%
Eyebox: <5%
Effective Focal Length EFL (mm):
33.00
Transmission (%):
90.00

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M39 x 1.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 컴팩트한 COTS(Commercial Off-The-Shelf) 어셈블리
  • 대각선의 길이가 최대 24.59mm인 마이크로 디스플레이(SXGA)와 호환 가능
  • 고무 재질의 크기가 큰 아이가드(#60-099)와 호환 가능

해당 제품은 상업 및 보안용 어플리케이션에서 우수한 성능을 제공하도록 설계된 COTS(Commercial Off-The-Shelf) 어셈블리입니다. 접안렌즈에는 BBAR 코팅을 입힌 색상 보정 글래스 광학 부품이 있습니다. 또한, FOV가 40°이고, 공칭 왜곡이 5% 미만이며, 안점 거리(eye relief)가 25mm로 길어서 편안함을 줍니다. 해당 제품은 알루미늄 하우징이 접안렌즈를 감싸고 있는 형태이고, 무게는 112g이며, 열화상, SWIR, 야간 투시 및 VR/AR 시스템에서 사용하기에 적합합니다.

제품자료

관련제품

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program