최대 2/3" 포맷 센서를 수용하도록 설계된 고해상도의 콤팩트한 3.3X Macro Zoom Lens는 다양한 검사와 테스트 용도에 사용하기 적합합니다. 이 렌즈는 줌 전체 범위에서 왜곡을 최소화하면서 뚜렷하고 콘트라스트가 높은 이미지를 만들어냅니다. 3.3대 1의 줌 비율과 6.4mm - 21.3mm의 FOV는 작동 거리가 90mm일 때 달성됩니다. 수동식 줌과 조리개 그리고 초점을 위한 고정 나사를 활용하면 진동이 심한 환경에서도 사용이 가능합니다. Lens filter thread가 있는 이 3.3X Macro Zoom Lens는 특정 어플리케이션 요건을 충족하기 위해 다양한 필터 및 폴라라이저와 결합해서 사용할 수 있습니다. 일반적인 용도로는 콘트라스트 강화를 위한 color filter, 빛번짐 제거를 위한 폴라라이저, 투과율 감소를 위한 neutral density filter와의 사용이 있습니다.
제품자료
액세서리
관련제품
Imaging Lens Selector
연계하여 사용 가능한 제품
관련정보
Please select your shipping country to view the most accurate inventory information, and to determine the correct Edmund Optics sales office for your order.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®