제품이 장바구니에 추가됨

3.45X 65mm WD, In-Line Illumination 1.2" Telecentric Lens

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses

×
재고 번호 #72-175 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 5,872,500
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 5,872,500 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
1.2” Sensor In-Line Illumination Telecentric Lenses
Type:
Telecentric Lens
Light Guide/Source와 호환 가능:
1/4" (0.312")
Type of Illumination:
In-Line Illumination

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
160.00
Ferrule Diameter (inches):
0.312
Maximum Diameter (mm):
19.3

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
4.20mm
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
2.3mm
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
3.4mm
Maximum Image Circle (mm):
19.30
Primary Magnification PMAG:
3.45X
Telecentric Lens Magnification:
3.45
Working Distance (mm):
65.00
Aperture (f/#):
f/10.1
Distortion (%):
<0.01%
Magnification:
3.45X
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
1.2"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
N/A
Mount:
C-Mount

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 1.2” 센서 포맷
  • 인라인 조명용 광섬유 입력 포트 장착
  • 긴 작동거리

해당 제품은 Sony IMX367/IMX530/IMX540 혹은 이와 비슷한 수준의 카메라에 맞게 설계되었으며 넓은 시야를 제공합니다. ¼" 광섬유 라이트 가이드를 연결할 수 있는 인라인 조명 포트가 장착되어 있으며, M3 고정 나사로 라이트 가이드를 인라인 조명 포트에 고정할 수 있습니다. 또한, 고정 가능한 링으로 렌즈를 회전시키고 카메라 센서에 맞는 정렬을 할 수 있습니다. 해당 제품은 24.5MP 3µm 센서에서 높은 동축 균일도를 달성하고 시차 오류(parallax error)를 줄여 뛰어난 측정 정확도와 최상의 이미지 품질을 제공하도록 설계되었습니다. 배율 옵션은 0.5X – 3.45X이며, f/#가 낮고, 왜곡률이 0.01% 미만입니다. 해당 제품은 머신 비전, 계측, 자동차 및 전자제품 검수, 측정, 계량 등의 어플리케이션에 적합합니다.

참고: ¼" 광섬유 라이트 가이드는 별도로 판매됩니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요