제품이 장바구니에 추가됨

34.70mm Diameter, English Straight Line, Contact Reticle

Straight Line Scale

×
재고 번호 #62-253 재고정리 8개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 103,824
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-4 KRW 103,824 개당
수량 5-9 KRW 97,541 개당
수량 10+ KRW 92,906 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
English Straight Line Scale

Physical & Mechanical Properties

Diameter (mm):
34.70 ±0.125
Thickness (mm):
1.50 ±0.10
Line to Line Accuracy (μm):
±2
Parallelism (arcsec):
<30
Centering (mm):
0.25
Line Thickness (μm):
25.00
Line Thickness Tolerance (μm):
±13

Optical Properties

Angle Tolerance (arcsec):
±1
Surface Quality:
60-40
Surface Flatness (P-V):
3 - 4λ

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

제품설명

English Scale: numbered every 0.025"
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

  • Greater Stabiliy than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • English and Metric Styles

이 유리 reticle은 구부려질 수 있는 필름 retilce보다 더 튼튼합니다. 낮은 반사 크롬 코팅이 되어 있어 높은 contrast를 제공하여 보다 쉽게 읽을 수 있습니다. 눈금은 reticle 바깥쪽에 있으며 최적의 초점과 정확한 측정을 제공합니다.

27mm 제품은 6X와 9X comparator와 호환 가능하며 26mm와 35mm는 Peak Measuring LoupesPeak Illuminated Magnifiers와 호환 가능합니다. Reticle을 결정하기 전에 확대경의 시야를 확인 하십시오. 예, ¾” (20mm) 눈금은 12X comparator의 5/8” (16mm) 시야에 맞지 않을 수 있습니다.

Reticle은 TECHSPEC® Lens CleanerLens tissue로 닦을 수 있습니다.

Straight Line Scale Reticles

English Scale: numbered every 0.025"
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

Metric Scale: numbered every 1.0mm

26, 27 and 35mm Diameters: 0-20mm in 0.1mm increments
21mm Diameter: 0-15mm in 0.1mm increments

Inch/Metric Comparison Reticles

Straight line scale with metric top, english bottom for comparative measurements.
English Scale: 0 to 0.6" in 0.01" increments
Metric Scale: 0 to 15mm in 0.1mm increments

Crosshair Scale Reticles

English Scale: 0 to 0.8" in 0.01" increments
-0.40" to +0.40" scale
Metric Scale: 20mm in 0.1mm increments
-10mm to +10mm scale

Crossed Scales Reticles

Scales on both horizontal and vertical crosshair lines. English Scale: 0 to 0.8" in 0.01" increments
-0.40" to +0.40" scale
Metric Scale: 20mm in 0.1mm increments
-10mm to +10mm scale

Halftone/ Line Sceen Scale Reticles

8 LPI (Lines per Inch) scales:
65, 85, 133, 150, 175, 50-100-200, 55-110, 60-120

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요