제품이 장바구니에 추가됨

34mm Diameter, UV Cut-Off Filter

×
재고 #54-049 재고정리 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 21,700
수량 1+
KRW 21,700
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드
Diameter (mm):
34.00 +0.0/-0.2
Cut-On Wavelength (nm):
390.00
Glass/Filter Number:
L-39
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
Operating Temperature (°C):
-15 to 70
Coating:
AR Coating
Color:
Clear, Green Tint
Surface Quality:
80-50
Thickness (mm):
2.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.2
Transmission (%):
>80 (avg)
Type:
UV Cut-Off Filter
Wavelength Range (nm):
350 - 2200
Surface Flatness (P-V):
4 - 6λ

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • UV 용도에 적합
  • Longpass 및 Bandpass Filter 필터와 함께 사용
  • 다양한 크기로 제공
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요