제품이 장바구니에 추가됨

34mm2 DUV Photodiode (Ceramic Housing 포함)

DUV Photodiodes

×
재고 번호 #84-985 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 181,300
수량 1-4
KRW 181,300
수량 5+
KRW 162,400
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Rise Time (μs):
1 @ 0 V, 1 kΩ

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
5.8 x 5.8
Active Area (mm2):
34.0

Optical Properties

Peak Response Wavelength (nm):
980.00

Electrical

Responsivity @ 980nm (A/W):
0.5
Shunt Resistance @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.1
Typical: 0.4
Responsivity @ 633nm (A/W):
0.34
Responsivity @ 200nm (A/W):
0.12
Capacitance @ VR=0V (pF):
380.00
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
5.8 x 10-14 @ 0 V, 200nm
Maximum Reverse Voltage (V):
5.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
Ceramic

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-20 to +80

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 탁월한 UV Sensitivity
  • 높은 Shunt Resistance
  • 낮은 Capacitance (정전 용량)

DUV Photodiode는 UV spectrophotometry, 그리고 분석 및 의료 장비를 포함한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. DUV Photodiode는 200 – 400nm 범위에서의 반응성 개선, 그리고 190nm까지의 sensitivity 확장을 위해 설계되었습니다. DUV Photodiode는 quartz window와 금속 또는 세라믹 하우징을 특징으로 합니다. NIR 성능을 줄인 모델도 이용이 가능합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요