제품이 장바구니에 추가됨

34mm2 DUV Photodiode (Metal Housing 포함)

DUV Photodiodes

×
재고 번호 #84-984 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 165,300
수량 1-4
KRW 165,300
수량 5+
KRW 147,900
가격(부가세 별도)
견적 요청

제품사양

General

Rise Time (μs):
1 @ 0 V, 1 kΩ

Physical & Mechanical Properties

Size of Active Area (mm):
5.8 x 5.8
Active Area (mm2):
34.0

Optical Properties

Peak Response Wavelength (nm):
980.00

Electrical

Responsivity @ 980nm (A/W):
0.5
Shunt Resistance @ V=-10mV (GΩ):
Minimum: 0.1
Typical: 0.4
Responsivity @ 633nm (A/W):
0.34
Responsivity @ 200nm (A/W):
0.12
Capacitance @ VR=0V (pF):
380.00
Noise Equivalent Power NEP (W/ Hz1/2):
5.8 x 10-14 @ 0 V, 200nm
Maximum Reverse Voltage (V):
5.00

Hardware & Interface Connectivity

Connector:
TO-8

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-20 to +60
Storage Temperature (°C):
-55 to +80

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 탁월한 UV Sensitivity
  • 높은 Shunt Resistance
  • 낮은 Capacitance (정전 용량)

DUV Photodiode는 UV spectrophotometry, 그리고 분석 및 의료 장비를 포함한 광범위한 용도에 아주 적합합니다. DUV Photodiode는 200 – 400nm 범위에서의 반응성 개선, 그리고 190nm까지의 sensitivity 확장을 위해 설계되었습니다. DUV Photodiode는 quartz window와 금속 또는 세라믹 하우징을 특징으로 합니다. NIR 성능을 줄인 모델도 이용이 가능합니다.

연계하여 사용 가능한 제품

관련정보

Filter

How do I use your silicon detectors?

Amplifiers(증폭기)

Breakdown Voltage (BDV)

Capacitance(정전 용량)

Dark Current(암전류)

Detectivity(검출능)

Fall Time

Noise Equivalent Power (NEP)

Photodiode

Photosensitivity

Photovoltaic Effect

Quantum Efficiency (QE, 양자효율)

Responsivity

RMS Noise

Shunt Resistance

Silicon Detector

Spectral Response

I am trying to get a sample read out from a laser diode on an oscilloscope. I get a good pulse signal if I shine my keychain flashlight on the detector, but a very noisy signal from the diode itself. What could be causing the noise in this system?

cceptance Angle(수광각)

Basic Principles of Silicon Detectors

Silicon Detectors are used to transform light energy into an electrical current. Find out more about the different operation modes and terms at Edmund Optics.

바로 보기

Cut-Off Wavelength

Cut-On Wavelength

Dynamic Range

Signal-to-Noise Ratio (SNR)

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program