제품이 장바구니에 추가됨

35 - 40° C Temp Range, Liquid Crystal Sheet

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets

Temperature Sensitive Liquid Crystal Sheets 25 - 30° C Temp Range, Liquid Crystal Dot Sticker (30/Pack)
×
재고 번호 #72-371 7개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 44,600
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 44,600 개당
수량 6+ KRW 39,600 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

Physical & Mechanical Properties

Width (inches):
12.00
Thickness (inches):
0.007
Length (inches):
12.00

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
+35 to +40
Operating Temperature (°F):
95 - 104

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 회로 기판에서 누전 위치 파악
  • 절연 공백 파악
  • 히트 싱크 매핑
  • 원하는 크기로 쉽게 커팅

해당 제품은 열 매핑을 위한 내구성이 뛰어난 솔루션입니다. 폴리머 매트릭스 안에 분산된 3 - 5 micron 크기의 결정은 온도 변화에 따라 전체 색상 스펙트럼이 반응합니다. 이 액정(LC) 시트는 빠른 반응 및 색상 특성을 수개월 동안 유지합니다. 내구성이 뛰어나며 비정상적인 압력을 받지 않는 한 파열되지 않습니다. 12" x 12" 시트를 가위를 사용하여 원하는 크기로 쉽게 자를 수 있습니다. 이 시트는 시각적 테스트 및 평가와 같은 광범위한 테스트 어플리케이션에 매우 효과적입니다. 최소한의 실험만으로 테스트를 수행하고 결과를 해석할 수 있습니다.

Liquid Crystal Sheet Assortment Set(#61-161)에는 아래 나열된 각 온도 범위별로 각 하나씩, 총 6개의 6" x 12" x 0.007" LC 시트가 포함되어 있습니다. 이 샘플러 패키지는 도달한 온도를 정확히 알 수 없거나 온도가 광범위하게 변동하는 상황에 적합합니다.

제품자료

Specifications for Sheets Included with #61-161
Sheet Label Red Start °C Green Start (°C) Blue Start (°C) Clearing Point, Blue to Black (°C) Bandwidth (Blue Start minus Red Start) (°C)
R20C5W 20 21 25 41 5
R25C5W 25 26 30 44 5
R30C5W 30 31 35 46 5
R35C1W 35 35.2 36 49 1
R35C5W 35 36 40 49 5
R40C5W 40 41 45 52 5
 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요