제품이 장바구니에 추가됨

100 x 100mm Red CCS LED Backlight

CCS 상세 정보 보기

Backlights

Backlights Dome Lights
×
재고 #35-305 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,568,000
수량 1+
KRW 1,568,000
가격(부가세 별도)
견적 요청
Length of Cable (mm):
300
Peak Wavelength (nm):
635

Product Details

Geometry:
Backlight

Physical & Mechanical Properties

Dimensions (mm):
112 x 112
Thickness (mm):
15.00
Active Area (mm):
100 x 100

Optical Properties

Color:
Red

Hardware & Interface Connectivity

Operating Voltage (V):
24

Threading & Mounting

Mounting Threads:
M2 x 4

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • 고휘도를 위해 고밀도 패키징으로 제공되는 Surface Mounted LED
  • 고속 검수 어플리케이션에 사용 가능
  • 다양한 크기와 색상 선택 가능

CCS LED Backlights and Dome Lights는 기존 모델보다 향상된 light intensity 성능을 제공합니다. Backlight는 균일한 조명의 영역을 필요로 하는 brightfield backlight 조명에 적합하며, 이에 반해 Dome light는 diffuse axial 조명에 적합합니다.

참고: 작동 시 power supply가 반드시 필요합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요