에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 입력 빔을 회절 차수로 알려진 여러 개의 빔으로 분할하는 데 사용되는 회절성 광학 요소(DOE: diffractive optical elements)입니다. 이러한 회절 차수는 개별 빔 스폿이 명확한 분할 각도로 분포하는 1차원의 빔 배열 또는 1차원의 빔 매트릭스로 정렬될 수 있습니다. HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 CO2 레이저를 비롯해 Nd:YAG 고조파(355nm, 532nm,1064nm)용 디자인으로 제공됩니다. HOLO/OR Diffractive Beamsplitters는 레이저 시스템의 처리량 증가를 위한 병렬 소재 가공 및 레이저 스크라이빙 뿐만 아니라 국소부위 시술과 같은 미용 치료에도 사용됩니다.
참고: 회절성 광학 요소는 설계 파장 외 다른 파장에서는 사용할 수 없습니다. 유분이나 다른 물질로 인하여 오염이 될 경우, 회절성 광학 요소의 성능이 저하됩니다. 따라서 이와 같은 광학 부품을 취급할 때는 반드시 장갑이나 핑거 코트를 사용할 것을 권장합니다.
에드몬드 옵틱스는 다음과 같이 HOLO/OR에서 제작하는 매우 다양한 종류의 회절성 광학 부품을 취급합니다.
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4 | Fixed | #13-590 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32 | Fixed | #13-591 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4 | Fixed | #13-787 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32 | Fixed | #13-788 |
KRW 28,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 10mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-561 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., 13mm Max Optic Thickness, Optic Mount | Fixed | #64-562 |
KRW 44,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., E-Series Kinematic Mount | Adjustable - Tip-Tilt | #15-866 |
KRW 57,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-534 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Thin Mirror Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-535 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, M4, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-536 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., SM1 Thin Mount, 8-32, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-537 |
KRW 86,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
2.0 - 35.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-668 |
KRW 89,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot Direct Mount | Fixed | #36-410 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Side Flange Direct Mount | Fixed | #36-414 |
KRW 96,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
9.5 - 73.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #36-605 |
KRW 112,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Diameter, E-Series Kinematic Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-521 |
KRW 115,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-851 |
KRW 132,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., L-Slot and Rotation Direct Mount | Adjustable - Rotary | #36-411 |
KRW 137,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.4mm Optic Dia., Fixed Optic Mount, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-515 |
KRW 140,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt | #58-854 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 40.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-676 |
KRW 143,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
10.0 - 60.0mm Optic Height, Metric Bar-Type Optic Holder | Fixed | #55-530 |
KRW 146,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
19.5 - 108.0mm Optic Dia., Three-Screw Adjustable Ring Mount | Fixed | #03-670 |
KRW 153,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
7.0 - 67.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-669 |
KRW 156,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
8.0 - 118.0 Optic Height, English Bar-Type Optic Holder | Fixed | #03-666 |
KRW 162,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Optical Cell Assembly | Fixed |
#36-461
재고정리
|
KRW 200,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm Dia., Kinematic Mount, 3-Screws, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Tip-Tilt | #17-523 |
KRW 201,600
견적 요청 |
|
|
![]() |
4.0 - 36.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-077 |
KRW 213,200
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 2-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-815
신제품
|
KRW 217,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
2"/50.8mm Diameter, Bar Type Lens / Filter Holder, Quick Start Optical Mounts | Fixed | #17-530 |
KRW 217,900
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Stainless Steel Kinematic Mount, 3-Screws | Adjustable - Tip-Tilt |
#26-818
신제품
|
KRW 246,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XY) | #62-956 |
KRW 374,100
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Diameter, X-Y Translating Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Linear (XY) | #17-513 |
KRW 436,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
5.0 - 100.0mm Optic Dia., Self-Centering Jaw Clamp | Fixed | #16-078 |
KRW 555,400
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., Precision Gimbal Mount | Adjustable - Gimbal | #54-999 |
KRW 623,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
25/25.4mm ID, Precision Gimbal Mount, Quick Start Optical Mounts | Adjustable - Gimbal | #17-517 |
KRW 700,700
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., X-Y-Z Translating Optic Mount | Adjustable - Linear (XYZ) | #62-959 |
KRW 732,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
25.0/25.4mm Optic Dia., 5 Axes Optical Mount | Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt | #13-776 |
KRW 1,022,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)