제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

355nm, 25mm Diameter, Thin Film Laser Line Beamsplitter

TECHSPEC High Energy Laser Line Polarizers

×
재고 번호 #21-884 3~5일내 배송
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 716,300
수량 1-5
KRW 716,300
수량 6+
KRW 626,400
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Plate Beamsplitter

Physical & Mechanical Properties

Clear Aperture (%):
90
Clear Aperture CA (mm):
22.5
Construction:
Thin Film Dielectric
Diameter (mm):
25.00
Dimensional Tolerance (mm):
+0.00/-0.25
Thickness (mm):
6.00
Thickness Tolerance (mm):
±0.25

Optical Properties

Angle of Incidence (°):
45±2
Design Wavelength DWL (nm):
355
Extinction Ratio:
10,000:1
P-Polarization Transmission (%):
>98
S-Polarization Reflection (%):
>99
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Surface Quality:
40-20
Transmitted Wavefront, P-V:
λ/4 @ 633nm
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
2 J/cm2 @ 532nm, 10ns, S or P Polarization

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 45°의 입사각
  • S-편광 빛은 반사, P-편광 빛은 투과
  • Nd:YAG 고조파 및 HeNe 파장에 사용 가능

TECHSPEC® Laser Line Polarizing Plate Beamsplitters는 무작위로 편광된 빛을 두 개의 직교 선형 편광 요소로 분할하는 데 사용됩니다. 이때 S-편광 빛은 90° 각도로 반사되고, P-편광 빛은 투과됩니다. 이 빔스플리터는 다수의 레이저 응용 분야에서 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 높은 수치의 레이저 손상 임계치를 제공하는 박막 유전체 코팅을 특징으로 합니다. 또한 UV 등급 용융 실리카 기판으로 제조되어 성능을 극대화하는 한편, 무반사(AR) 하드 코팅으로 내구성이 뛰어나고 클리닝이 용이합니다.

관련제품

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

연계하여 사용 가능한 제품

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요