제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

355nm 2X - 8X Gemma® Variable Beam Expander

×
재고 번호 #15-546 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,942,300
수량 1-4
KRW 1,942,300
수량 5+
KRW 1,793,800
가격(부가세 별도)
견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Beam Expander
Style:
Continuous Variable Magnification

Physical & Mechanical Properties

Length (mm):
162.89
Weight (g):
508
Housing Diameter (mm):
48
Pointing Accuracy (mrad):
< 1

Optical Properties

Coating:
Laser V-Coat (355nm)
Design Wavelength DWL (nm):
355
Entrance Aperture (mm):
10
Exit Aperture (mm):
35
Expansion Power:
2X - 8X
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Transmission (%):
> 97.5 @ DWL
Transmitted Wavefront, P-V:
< λ/4 for Input Beam 3mm (2X-6X)
< λ/4 for Input Beam 2.5mm (2X-8X)
Coating Specification:
Rabs < 0.25% @ 355nm
Wavelength Range (nm):
355
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
7.5 J/cm² @ 20ns , 20 Hz @ 355 nm
Divergence Adjustment:
Non-Rotating Optics

Threading & Mounting

Mounting Threads:
Input: Male M30 x 1.0
Output: Female M42 x 0.5

Regulatory Compliance

RoHS:
Certificate of Conformance:

제품설명

해당 제품은 프로토타입 제작이나 R&D와 같이 배율 변경이 필요한 고출력 레이저 어플리케이션에 적합합니다. λ/4의 투과 파면, 갈릴레이식 설계, 높은 수치의 레이저 손상 임계값(LDT)과 무반사(AR) 코팅이 특징인 제품으로 잔상은 최소화하면서 투과율은 극대화합니다. 또한, 내부 이동 및 포커스 메커니즘이 적용되어 있어 전체 하우징 길이를 유지하면서 배율과 레이저 발산각을 연속으로 조절할 수 있습니다. 해당 제품은 전체 배율 범위 내에서 연속 배율을 변경할 수 있습니다.

해당 제품은 프로토타입 개발 단계에서 시스템에 필요한 빔 배율을 결정하는 데 사용할 수 있습니다. TECHSPEC® Draconis® Broadband Beam Expander는 주문 제작 및 OEM 생산이 가능합니다. 맞춤형 배율 설계가 필요한 경우 당사로 문의 바랍니다.

관련제품

 
영업 & 기술 지원
1-800-363-1992
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
This site is protected by VikingCloud's Trusted Commerce program