제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

355nm, 45° 25.4mm Dia. Nd:YAG IBS Low Loss Laser Line Mirror

×
재고 번호 #89-450 품절/문의요망
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 377,907
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1-5 KRW 377,907 개당
수량 6+ KRW 333,102 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Type:
Laser Mirror

Physical & Mechanical Properties

Parallelism (arcmin):
<1
Clear Aperture (%):
>90
Back Surface:
Commercial Polish
Diameter (mm):
25.40 +0.0/-0.1
Thickness (mm):
5.00 ±0.1

Optical Properties

Surface Quality:
20-10
Reflection at DWL (%):
99.9
Reflectivity (Rs%):
99.9
Reflectivity (Rp%):
99.7
Reflectivity (Rs%, Rp%):
>99.8
Coating Specification:
Rs >99.9% @ 355nm
Rp >99.7% @ 355nm
Wavelength Range (nm):
343 - 355
Surface Flatness (P-V):
λ/8
Coating Type:
Dielectric
Coating:
Laser Mirror (343-355nm)
Design Wavelength DWL (nm):
355
Angle of Incidence (°):
45
Substrate: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
>12 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Environmental & Durability Factors

Durability:
MIL-C-675A

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

제품설명

  • 최대 반사율: 99.98%
  • 설계 파장 기준 1064nm에서 레이저 손상 임계값(LDT)이 최대 15J/cm2로 높음
  • 백만분율(PPM) 단위로 산란 성능을 제공하는 초미세 연마 기판
  • 새로운 크기 옵션 추가 예정

해당 제품은 이온 빔 스퍼터링(IBS) 기술로 코팅 처리를 했습니다. 또한, 설계 파장에서 최대 반사율을 달성해야 하는 굉장히 까다로운 레이저 어플리케이션에 맞게 설계되었습니다. 이온 빔 스퍼터링(IBS) 코팅 기술은 비슷한 수준의 다른 코팅 기술보다 더 낮은 표면 거칠기를 구현하므로 산란이 줄어듭니다. 해당 제품은 밀도 있는 코팅층을 가지고 있어 환경 안정성이 매우 뛰어납니다. 단, 온도나 습도 등의 환경적 요인으로 인해 성능이 미세한 차이를 보일 수 있습니다.

원하는 치수로 해당 제품을 사용하거나 이온 빔 스퍼터링(IBS) 미러 코팅을 커스텀해야 하는 경우 당사로 문의 바랍니다.

산란을 최소화하는 초미세 연마 광학

더 알아보기  

주문제작

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

호환 마운트

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요