TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
| 가격(부가세 별도/Tax excluded) | |
|---|---|
| 수량 1-5 | KRW 531,686 개당 |
| 수량 6-25 | KRW 425,699 개당 |
| 수량 26-99 | KRW 389,855 개당 |
| 더 필요하신가요? | 견적 요청 |
해당 제품은 2개의 직각 프리즘을 접합한 구조를 가지며 반사/투과 비율 옵션이 다양하게 제공됩니다. 출력되는 광원이 부분적으로 편광 상태가 되기 때문에 이 제품은 편광이 문제가 되지 않는 조명이나 그러한 어플리케이션에서 사용하기에 적합합니다. 흡수로 인한 손실을 최소화하면서 옵션으로 제공되는 반사/투과 비율을 구현하기 위해 두 프리즘 중 하나는 빗변에 간섭 코팅 처리가 되어 있습니다.
참고: 편광에 영향을 많이 받는 어플리케이션일 경우 TECHSPEC® Polarizing Beamsplitter 혹은 TECHSPEC® Non-Polarizing Beamsplitter를 사용하는 걸 권장합니다.
에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.
에드몬드옵틱스의 제조 역량:
자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)
The FUTURE Depends On Optics®