제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens

35mm Focal Length

35mm Focal Length
×
재고 번호 #85-869 5개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 1,173,000
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 1,173,000 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
HR Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
High Performance Lens

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Variable
Length (mm):
43.70
Maximum Diameter (mm):
38
Outer Diameter (mm):
38
Weight (g):
108
Maximum Rear Protrusion (mm):
0.7

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
26.84mm - 14.3°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 27.5mm - 14.3°
Vertical: 20.5mm - 10.7°
Diagonal: 34.5mm - 17.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
26.84mm - 14.3°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
21.9mm - 11.69°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
19.5mm - 10.4°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
17.3mm - 9.3°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
14.6mm - 7.8°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
10.9mm - 5.9°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0772
Number of Elements (Groups):
8 (5)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
100 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.8 - f/16
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
23.68
Object Space Principal Plane (mm):
41.43
Image Space Principal Plane (mm):
-21.33
Maximum Distortion (%):
-0.02
Exit Pupil Position (mm):
-57.17
Optimized Working Distance (mm):
400 - 2000
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
1.85

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Female)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 1000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
  • 머신 비전용 고해상도(HR) FA 렌즈
  • 초점 거리: 8.5 - 35mm

해당 제품은 최적화된 여러 작동 거리와 호환되도록 초점 거리마다 다양한 옵션이 제공됩니다. 또한, 머신 비전 및 FA(Factory Automation, 공장 자동화) 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 높은 해상도와 콘트라스트가 필요한 500만 화소 및 900만 화소의 고급 센서에 사용하는 데 적합합니다. C-마운트 제품이며 고정 초점 및 조리개 링, 그리고 표준 광학 필터를 통합할 수 있는 전면 필터 스레드가 있어 활용도가 높습니다. OEM 할인 정책의 경우 당사로 문의 바랍니다.

에드몬드옵틱스는 성능이 우수한 광학 설계 제품군(HR Series 제품군)을 제작하고 특정 어플리케이션에 맞는 3가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 HR Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • HR Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징입니다. 또한, 여러 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다.
  • HRi Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • HRr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.

제품자료

#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 400mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f2.8
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 2000mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
#85-869, 35mm, 400-2000mm Primary WD, HR Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 2000mm Working Distance, f4
 Dimensions

Focal Length (mm)

A (mm) B (mm) C (mm)
8.5 42.5 44.5 33.5
12 36 41.07 35
12 36 41.37 35
12 36 41.19 35
16 37 44 36
16 37 44 36
25 37.5 34.4 36
25 37.5 33.7 36
25 37.5 33.7 36
35 37.5 45 36
35 37.5 45 36

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요