제품이 장바구니에 추가됨

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible

35mm Aperture Shutter, T-Mount Compatible, #59-254

×
재고 번호 #59-254 1개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 3,181,155
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 3,181,155 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
참고: 사용 시 이 아이템에는 액세서리가 필수입니다 | 더 알아보기
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Note:
Shutter

Physical & Mechanical Properties

Aperture (mm):
35.0
Weight (lbs):
0.75

Electrical

Device Interface:
RS-232 (3ft), USB (6ft), shutter-to-controller interconnect cable (6ft)
Requires 1 x Shutter Controller

Hardware & Interface Connectivity

Power Supply:
Universal 115-230 V AC 50-60 Hz (Included)

Threading & Mounting

Mount:
T-Mount

Environmental & Durability Factors

Operating Temperature (°C):
-10 to +50

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

제품설명

  • Microprocessor로 조절되는 움직임
  • USB, RS-232, TTL이나 수동 조절
  • 수백만 번의 셔터 움직임 가능
  • 25와 35mm 구경 셔터

Stepper 모터로 움직이는 셔터는 빠르고 정확한 노출을 제공하고 현미경과 머신 비전 용도에 적합합니다. 컨트롤러는 프로그램 가능한 컨트롤로 trigger와 셔터 노출 시간과 지연 조절이 가능합니다. 컨트롤러는 3-위치 스위치를 포함하여 셔터가 수동으로 열리고 닫기거나 리모트 조절 가능합니다. RS-232, USB와 TTL 입력으로 셔터를 리모트로 조절 가능합니다. TTL 출력 라인은 컨트롤러의 뒤 패널에 있어서 trigger 입력 시그널이 다른 도구로 전달되는 것을 가능하게 합니다. 인터페이스 소프트웨어는 3가지 모드: Fast, Soft와 Variable 구경(중성 농도)모드 선택을 허용합니다. 셔터는 반복적으로 닫히고 다시 열리는 것을 설정할 수 있고 특정 수만큼의 접속으로도 가능합니다. 셔터는 bare 알루미늄으로 된 하나의 blade를 포함합니다. 25mm 셔터는 C-mount thread나 베이스에 있는 8-32 탭 구멍을 통해 설치 가능합니다. 35mm 셔터는 T-mount thread를 이용하여 설치 가능합니다.

시스템 운용 사양

  • 모드
    Fast: 가장 빠른 개폐 시간에 최적화된 셔터 모션 (코맨드 입력 후 8ms, 움직임 시작 후 3ms )
    Soft: 진동 최소화, 60ms의 개폐 시간
    Neutral Density: 어떠한 포지션에서도 개방될 수 있도록 셔터 제어 가능
  • 노출 시간: 1/10ms 증분 단위의 0 - 5h 범위에서 사용자가 직접 선택 가능
  • 지연 시간: 1/10ms 증분 단위의 0 - 5h​ 범위에서 사용자가 직접 선택 가능

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요