에드몬드옵틱스는 당사 웹사이트의 기능과 콘텐츠를 최적화하고 개선하기 위해 쿠키를 사용합니다.‘OK’ 버튼을 클릭하면 전체 쿠키 정책에 동의하게 되며,‘세부 정보 표시’ 버튼을 클릭하면 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.당사는 수집된 쿠키를 통해 제공되는 정보를 판매하지 않으며 해당 정보는 사용자 경험을 개선하는 용도로만 사용됩니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
이 공급자가 수집하는 일부 데이터는 개인화 및 광고 효과 측정을 위한 것입니다.
TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 Double Gauss 디자인을 활용해 일반적으로 이용할 수 있는 fixed focal length lenses의 성능을 뛰어넘으면서도, 고성능 소형 사이즈와 우수한 가치를 제공합니다. 이 렌즈는 사용자로 하여금 motorized focusing 움직임을 가능하게 하는 기계적 디자인을 특징으로 하며, 100lp/mm 이상의 이미지 해상력을 만들어 내고 기본적인 C-mount 규격을 보유합니다. 대부분의 용도에서 카메라와 렌즈의 조합은 카메라가 제공하는 ¼-20 mount를 사용해 워크스테이션에 장착할 수 있습니다. TECHSPEC® DG Series Fixed Focal Length Lenses는 focus ring, 수동 조리개와 머신 비전 용도에서 낮은 프로파일 통합 설치를 가능하게 하는 set screws를 포함합니다. DG Series lenses의 일반적으로 머신 비전, 어셈블리라인 통합, 측정 및 이미지 분석 등에 사용됩니다.
참고: 진동이 없는 워크스테이션 제작 시 Industrial Boom Stands 사용을 추천해 드립니다.
Dimensions |
|||||||
FL (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) |
Filter Thread (Dia. x Pitch) |
18 | 48.0 | 32.3 | 4.6 | 40.0 | - | 2.5 | M30.5 x 0.5 |
25 | 39.0 | 40.0 | 5.8 | 34.7 | 30.7 | 2.2 | M30.5 x 0.5 |
35 | 45.0 | 50.1 | 11.6 | 40.0 | 42.1 | 0 | M37.0 x 0.75 |
50 | 47.5 | 69.0 | 10.6 | 40.0 | 40.8 | 0 | M39.0 x 0.5 |
75 | 54.0 | 116.2 | 19.2 | 46.0 | 67.7 | 0 | M49.0 x 0.75 |
제목 | Type | 제품 비교하기 | 재고 번호 | 가격(부가세 별도) | 구입하기 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
BFS-PGE-16S7C-C, PoE GigE Blackfly® S, Color Camera | Color Camera | #22-075 |
KRW 1,899,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
BFS-U3-16S7C-C, USB 3.1 Blackfly® S, Color Camera | Color Camera | #22-087 |
KRW 1,899,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
BFS-PGE-16S7M-C, PoE GigE Blackfly® S, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #22-076 |
KRW 1,899,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
BFS-U3-16S7M-C, USB 3.1 Blackfly® S, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #22-088 |
KRW 1,899,500
견적 요청 |
|
|
![]() |
GS3-U3-41C6C-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Color Camera | Color Camera | #88-514 |
KRW 2,233,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
GS3-U3-41C6M-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 Monochrome Camera | Monochrome Camera | #88-513 |
KRW 2,233,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
GS3-U3-41C6NIR-C 1" FLIR Grasshopper®3 High Performance USB 3.0 NIR Camera | NIR Camera | #89-526 |
KRW 2,233,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
BFS-U3-17S7C-C USB 3.1 Blackfly S, Color Camera | Color Camera | #15-837 |
KRW 2,530,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
BFS-U3-17S7M-C USB 3.1 Blackfly S, Monochrome Camera | Monochrome Camera | #15-836 |
KRW 2,530,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-90um Monochrome USB 3.0 Camera | Monochrome Camera | #89-989 |
KRW 2,675,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-90uc Color USB 3.0 Camera | Color Camera | #89-990 |
KRW 2,733,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-90um NIR USB 3.0 Camera | NIR Camera | #34-176 |
KRW 3,168,300
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-25gm Monochrome GigE Camera | Monochrome Camera | #87-104 |
KRW 3,327,800
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-25gc Color GigE Camera | Color Camera | #87-105 |
KRW 3,393,000
견적 요청 |
|
|
![]() |
Basler ace acA2040-25gm-NIR GigE Camera | NIR Camera | #87-106 |
KRW 3,777,300
견적 요청 |
|
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)