제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens

35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

35mm Cr Series Fixed Focal Length Lens
×
재고 번호 #35-181 17개 보유
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
KRW 322,900
가격(부가세 별도/Tax excluded)
수량 1+ KRW 322,900 개당
더 필요하신가요? 견적 요청
제품 정보 다운로드

제품사양

General

Series:
Cr Series
Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Ruggedized to Withstand 50g of Shock

Physical & Mechanical Properties

Iris Option:
Fixed
Length (mm):
36.69
Maximum Diameter (mm):
33.8
Outer Diameter (mm):
33.8
Weight (g):
65
Maximum Rear Protrusion (mm):
3.32
Diameter (mm):
33.80

Optical Properties

Horizontal Field of View @ Max Sensor Format:
38.5mm - 14.2°
Field of View at Max Sensor Format:
Horizontal: 38.5mm - 14.3°
Vertical: 28.9mm - 10.7°
Diagonal: 48.2mm - 17.8°
Horizontal Field of View, 2/3" Sensor:
38.5mm - 14.2°
Horizontal Field of View, 1/1.8" Sensor:
31.5mm - 11.7°
Horizontal Field of View, 1/2" Sensor:
28.0mm - 10.4°
Horizontal Field of View, 1/2.5" Sensor:
25.4mm - 9.4°
Horizontal Field of View, 1/3" Sensor:
21.0mm - 7.8°
Horizontal Field of View, 1/4" Sensor:
15.7mm - 5.9°
Maximum Image Circle (mm):
11.00
Numerical Aperture NA, Object Side:
0.0565
Number of Elements (Groups):
7 (6)
Focal Length FL (mm):
35.00
Working Distance (mm):
165 - ∞
Aperture (f/#):
f/1.65
Coating:
425 - 675nm BBAR
Coating Specification:
425 - 675nm BBAR
Entrance Pupil Position (mm):
21.27
Object Space Principal Plane (mm):
22.42
Image Space Principal Plane (mm):
-20.67
Maximum Distortion (%):
0.17
Exit Pupil Position (mm):
-21.87
Lens Wavelength Range:
VIS

Sensor

Maximum Sensor Format:
2/3"
Pixel Size (μm):
2.74

Threading & Mounting

Filter Thread:
M25.5 x 0.50 (Male)
Front Thread:
M25.5 x 0.5 (Male)
Mount:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

Storage Temperature (°C):
Type of Ruggedization:
Stabilized (Robust Mechanics for Shock and Vibration)

Regulatory Compliance

Certificate of Conformance:

제품설명

  • 최대 2/3", C-마운트 렌즈
  • 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
  • 당사 C Series Lens의 강건설계(Cr) 버전(50G Shock)
  • 초점 거리: 3.5 - 50mm
  • Instrumentation 버전(Ci) 구성 가능

해당 제품은 안정성 등급의 강건설계가 적용되어 렌즈의 손상을 방지하고 충격이나 진동에도 광학적 포인팅 및 포지셔닝이 그대로 유지됩니다. 모든 렌즈 요소가 고정 처리되어 있어 이미지 상에서 피사체의 움직임이 줄어듭니다. 해당 제품은 견고하면서도 간소화된 포커싱 및 스테인리스 스틸 고정 C-마운트 클램프 메커니즘이 적용된 것이 특징입니다. 해당 제품은 측정 및 계측, 3D 스테레오 비전, 로봇 공학, 감지, 자율주행 자동차, 객체 추적 등 교정 이미징 시스템에 적합합니다. 피사체에서 이미지로의 매핑(mapping) 역시 강력한 충격이나 진동 후에도 변함없이 유지됩니다. 따라서 피사체의 중심부가 중심 픽셀 위로 매핑될 경우 매핑 지점이 항상 중심 픽셀과 일치합니다.

해당 제품은 2018 Inspect Award에서 대상을, 2018 Innovators Award에서 은상을 수상했습니다.

참고: 강건설계에 관한 더 자세한 정보는 당사 웹페이지 강건설계 기술 자료에서 확인할 수 있습니다.

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션에 맞는 고성능 광학 설계 제품군(C Series 제품군)을 제작하고 6가지 맞춤형 광기계 솔루션을 개발했습니다. 본 렌즈의 하위 제품군의 경우 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 C Series 렌즈와 똑같은 광학 부품을 활용하여 여러 광기계 솔루션에서 동일한 광학 성능을 제공합니다.

  • C Series: 고정 카메라 초점 및 조리개 조절 기능이 특징이며, 이러한 광학 설계 중에서도 조절 기능이 뛰어난 대표적인 고품질 머신 비전 렌즈입니다. VIS-NIR BBAR 코팅 처리가 가능합니다.
  • Ci Series: 컴팩트한 외관과 고정 조리개가 특징인 단순 기계식 구조를 갖습니다. 산업 등급의 강건설계가 적용되어 크기와 비용이 감소했고 고정 초점 기능을 제공합니다.
  • Cr Series: 모든 렌즈 요소를 고정 처리했으며 고정 C-클램프 포커스 링이 있습니다. 안정성 등급의 강건설계를 적용하여 픽셀 이동을 줄이고 초점 안정성을 개선했습니다.
  • Cx Series: 유연한 모듈식 메커니즘을 통해 렌즈를 분리하여 리퀴드 렌즈, 조리개 등의 액세서리와 쉽게 결합할 수 있습니다.
  • Liquid Lens Cx Series: 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈가 통합되어 있도록 설계하였습니다.
  • Cw Series: IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급을 준수하도록 설계되었습니다.

제품자료

#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 300mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.6
#35-181, 35mm, f/1.65 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f1.6

호환 카메라

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요